The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Cybex SC 600 and SC 700 Series Secure Desktop KVM Switches

Die Avocent® SwitchViewTM SC 600 und SC 700 KVM-Switch-Serien bieten bewährten, sicheren Zugriff für jede Desktop-Umgebung, in der Sicherheit erforderlich ist. Mit seinen Eigenschaften: NIAP validiert nach EAL2+, mehrere Ebenen der physischen Sicherheit und kontrollierte USB-Konnektivität, können Sie mehrere Workstations unterschiedlicher Sicherheitsstufen mit einer Tastatur, einem Monitor und einer Maus konsolidieren, ohne die Netzwerksicherheit zu beeinträchtigen.

Broschüre anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: 3 Jahre verlängerte Garantien verfügbar

Übersicht Modellspezifikationen
Cybex SC620 Secure Desktop KVM
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600   1.7 in   10.4 in   7.2 in   3.2 lbs  
Cybex SC640 Secure Desktop KVM
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600   1.7 in   10.4 in   7.2 in   3.2 lbs  
Cybex SC680 Secure Desktop KVM
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600   1.7 in   17 in   9.2 mm   6 lbs  
Cybex SC740 Secure Desktop KVM
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600   2.4 in   10.4 in   7.2 in   4 lbs  
Cybex SC780 Secure Desktop KVM
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600   2.4 in   17 in   9.2 mm   7 lbs  

Vorteile

NIAP Gemeinsame Kriterien - validiert nach EAL2+
Mehrschichtige Sicherheit - Die in den USA entwickelte Firmware erlaubt es nur Tastatur- und Maus-Human-Interface-Geräten (HIDs), zu den Zielrechnern zu wechseln. Das Originalitätsband zeigt einen visuellen Hinweis auf den Versuch, Zugang zu den internen Komponenten des Schalters zu erhalten. Gesperrter Speicher verhindert Manipulationen und Neuprogrammierung der Firmware.
Sichere Kanäle - Zwei bis acht sichere Kanäle und 60dB Übersprechdämpfung, um Datenlecks zwischen benachbarten Ports zu vermeiden.
Löscht den Puffer - Löscht den Tastaturpuffer automatisch sofort, nachdem Daten über den Switch übertragen wurden, so dass keine Daten mehr im Switch verbleiben.  

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Produkt-Schwerpunkte: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort