Avocent Matrix MXS5120 20 Port Switch
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Avocent Matrix MXS5120 20 Port Switch
The Avocent Matrix is ideal for demanding applications such as broadcast, post-production, traffic control, military command and control infrastructure, medical and control centers.
Garantie: 2 YearsLeistungsmerkmale
Technische Daten
- Product Overview
- Eingangsports
- N/A
- Ausgangsports
- N/A
- Videoanschluss
- N/A
- Videoauflösung
- N/A
- Graphic Mode
- Internal Modem
- NO
- Service Processor support
- NO
- Power Description
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- Single. Internal 100-240V 50/60 Hz
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 2 x RJ45
- USB ports
- N/A
- USB Hub Support
- N/A
- Operational Conditions
- Betriebstemperatur
- 0 to 50ºC / 32 to 122ºF
- Humidity
- 10% to 90% non-condensing
- Storage Temperature
- -31° to 158°F (-35° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 19 lbs
- Gewicht (lb/kg)
- 8.6 kg
- Höhe (in/mm)
- 3.40 in
- Höhe (in/mm)
- 86.36 mm
- Breite (in/mm)
- 17.10 in
- Breite (in/mm)
- 434.34 mm
- Tiefe (in/mm)
- 21.10 in
- Tiefe (in/mm)
- 535.94 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, FCC
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.