The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Avocent LCD Local Rack Access Console

Die Avocent LRA Konsolenfamilie bietet die Einfachheit, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit, um sie zum perfekten Zugangspunkt im Rechenzentrum zu machen. Die LRA-Linie ermöglicht den einfachen Zugriff auf mehrere Server, wodurch Software-Upgrades, Fehlerbehebung und Systemüberwachung komfortabel und weniger zeitaufwändig sind.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
SIMPLIFIED MANAGEMENT: Simplifies software upgrades, troubleshooting, and system monitoring by providing easy, localized access to multiple servers when connected to a KVM switch. 1U DESIGN: Includes room for KVM installation in same tray, as well as USB and VGA interfaces that are broadly compatible with servers and other appliances. DISPLAY: Widescreen 19” LCD TFT active-matrix, color panel with a 16:9 aspect ratio that supports resolutions up to 1366 x 768. EASE OF USE: Pop out keyboard with touchpad improves serviceability of the unit.
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Transportation

Vorteile

Breitbildschirm: 19" LED-LCD-Panel mit einem Seitenverhältnis von 16:9 Formfaktor: Einfacher Zugang im 1HE Raum Benutzeroberfläche: Das On-Screen-Menü ist intuitiv gestaltet und kann in 7 Sprachen aufgerufen werden. Lokaler Zugriff auf das Rechenzentrum: Vollständiger Einstiegspunkt zu lokalen Servern bei Bedarf Benutzerfreundlichkeit: Vollständige Desktop-Tastatur mit Nummernblock, Touchpad und 2 USB 2.0 Pass-by-Ports.

Leistungsmerkmale

Globale Zertifizierungen und Verfügbarkeiten 19" Breitbildformat HD LED-Hintergrundbeleuchtung Monitor Dual USB 2.0 Pass-Thru für schnellere Datenübertragung Vollständig installierte Konsole nimmt nur 1HE Rackplatz ein. Intuitive und benutzerfreundliche Benutzeroberfläche auf dem Bildschirm Vollständige 103-Tasten-Tastatur mit Nummernblock und Touchpad-Pointer Tastatur in 12 Sprachen verfügbar TAA-konforme Version verfügbar Energieeffizient im Betrieb und im Standby-Modus Erhältlich als 8- oder 16-Port digitaler KVM-Switch-Bundle.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Produkt-Schwerpunkte: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort