Avocent HMXMGR Management Appliance
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Avocent HMXMGR Management Appliance
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
- Product Overview
- Typ
- HPKVM
- Eingangsports
- N/A
- Ausgangsports
- N/A
- Videoanschluss
- N/A
- Videoauflösung
- N/A
- Graphic Mode
- Internal Modem
- No
- Service Processor support
- NO
- Power Description
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- 100 to 240 VAC, 4A maximum, 50 to 60 Hz
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- N/A
- USB ports
- Not Active
- USB Hub Support
- N/A
- Operational Conditions
- Betriebstemperatur
- 0 to 40ºC / 32 to 104ºF
- Humidity
- 10% to 90% non-condensing
- Storage Temperature
- -31° to 158°F (-35° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 13 lbs
- Gewicht (lb/kg)
- 5.9 kgs
- Höhe (in/mm)
- 1.7 in
- Höhe (in/mm)
- 43.18 kgs
- Breite (in/mm)
- 16.8 in
- Breite (in/mm)
- 426.72 mm
- Tiefe (in/mm)
- 14 in
- Tiefe (in/mm)
- 355.6 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, FCC, UL
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.