Avocent HMX 1070 Series High Performance KVM System
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Avocent HMX 1070 Series High Performance KVM System
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
- Product Overview
- Typ
- HPKVM
- Eingangsports
- USB x 4
- Ausgangsports
- Speaker & Mic
- Videoanschluss
- 1 x DVI-I / VGA
- Videoauflösung
- 1920x1200
- Graphic Mode
- Internal Modem
- No
- Service Processor support
- NO
- Power Description
- Power Supply(s)
- Yes
- Input Power (Maximum)
- 20W max
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 1 x RJ45
- USB ports
- 4 x USB type A
- USB Hub Support
- USB keyboard & mouse, mass storage devices
- Operational Conditions
- Betriebstemperatur
- 32° to 95° F (0° to 35° C)
- Humidity
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- Storage Temperature
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 1.65 lbs
- Gewicht (lb/kg)
- .75 kg
- Höhe (in/mm)
- 1.10 in
- Höhe (in/mm)
- 28 mm
- Breite (in/mm)
- 5 in
- Breite (in/mm)
- 127 mm
- Tiefe (in/mm)
- 7.87 in
- Tiefe (in/mm)
- 200 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- cUL, UL, CE, FCC15 Class A
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.