Avocent HMX 1000 High Performance KVM Systems
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Avocent HMX 1000 High Performance KVM Systems
The Avocent HMX Digital High Performance KVM system is part of the HMX matrix switching solution, an ideal solution for physical separation of computers from users.
- Broadcast and Entertainment
- Military Defense Aerospace and Missile
Technische Daten
Avocent HMX 1070 Series High Performance KVM System
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPKVM | USB x 4 | Speaker & Mic | 1 x DVI-I / VGA | 1920x1200 | 1.10 in | 5 in | 7.87 in | 1.65 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
Avocent HMXMGR Management Appliance
|
||||||||
HPKVM | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.7 in | 16.8 in | 14 in | 13 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile
the state of the OS or BIOS.
Leistungsmerkmale
users to be located anywhere on the network
applications
pooling and reporting
administration and authentication through AD, LDAP, TACACS+, RADIUS, RSA SecureID and NT
user and computer
dual-video, high-resolution products
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.