The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management-Plattform

The Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform enables IT teams to manage IT infrastructure remotely and securely, while benefitting from automated deployment and configuration processes. Vertiv™ Avocent® Management Platform Virtual Appliance is the software version of the ADX-MP1000DAC-400 hardware appliance. It is designed for secure remote management and provides a rich set of REST APIs and SDK to help automate deployment and configuration changes to IT equipment.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Wichtigste Vorteile
Schnellste und funktionsreichste KVM-Erfahrung Gesamte digitale Architektur für flexible und skalierbare Bereitstellungen Umfassendste IT-Geräteverwaltung Robuste und sichere Technologie mit Unterstützung von mehr als 100 gleichzeitigen Nutzern Gemeinsame Architektur mit offenen Standards, Plattformen und APIs
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Garantie: 2 Year Standard Warranty

Vorteile

Vereinfachtes Verwalten und Steuern der virtuellen und physischen Infrastruktur in Rechenzentren aber auch in kleinen IT Standorten Sicherer und kontrollierter Zugriff auf IT Geräte für Administratoren Verbesserte Effizienz bei Konfigurations-Änderungen Für Skalierbarkeit konzipiert, um leicht von klein auf groß zu skalieren. Minimieren Sie Serviceunterbrechungen mit stets verfügbarem Fernzugriff

Leistungsmerkmale

Erfassen Sie automatisiert IT-Geräte, Serviceprozessoren und virtuelle Maschinen HTML5-Viewer für KVM- und VM-Sitzungen SP-Events und Alarme, SP-Steuerung und Firmware-Aktualisierungen Mehrfache Zugriffe auf eine Verbindung (session sharing) Firmware-Management, planbare Konfigurations- und Firmware-Updates AD/LDAP Authentifizierung RESTful APIs + SDK

The Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution is built upon a secure common architecture which seamlessly integrate and scale to create an open yet resilient IT management platform – from Enterprise to Edge configurations. Avocent® DSView™ Solution provides the highest performance and agility, security, and enables automation, management, monitoring and control of all your devices like no other solution in the market. The Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform allows users to manage service processors, virtual machines, IP KVM modules and remote access appliances. It also provides centralized firmware update capability to IT devices and limits security risks. The Vertiv™ Avocent® RM1048 Rack Manager uses a single IP to access devices, reduces power and cabling costs with PoE and can offer over 100+ user sessions without more hardware. The Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM offers remote 4K KVM with fast and precise mouse synchronization and end to end encryption of all traffic. It offers HDMI, DP, MiniDP adapters along with native USB-C for plug and play connectivity. The Vertiv™ Avocent® IPIQ IP KVM solution scales from edge to enterprise and increases productivity by simplifying remote access and troubleshooting of IT devices with enhanced video resolution.

Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management-Plattform
Graphic Mode
Humidity
10-80% Relative Humidity with 29° C max dew point
Power Supply(s)
Dual
Power Description
Network Interfaces
2 x 1G Ports
Serial Ports
1 x DB9
Interfaces/Ports
USB Ports
2 x USB 3.0
Betriebstemperatur
10 - 35° C (50-95° F)
Fans
3
Operational Conditions
Agency Approvals
Please reference Data Sheet for Agency Approvals
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
29.98 lbs
Gewicht (lb/kg)
13.6 kgs
Höhe (in/mm)
2.5 in
Höhe (in/mm)
42.8 mm
Breite (in/mm)
17.08 in
Breite (in/mm)
434 mm
Tiefe (in/mm)
3.5 in
Tiefe (in/mm)
596 mm
Miscellaneous
Storage Temperature
-40 to -65° C (-40 to -149° F)
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort