The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM

Das Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM bietet Benutzern Fernzugriff auf Server mit 4K-Videoauflösung. Befähigen Sie Mitarbeiter zu Bestleistungen, indem Sie einen schnellen und nahtlosen Zugriff auf vertrauliche lokale und andere Geschäftsanwendungen ermöglichen, die Produktivität steigern und die Arbeitsbelastung verringern.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Wichtigste Vorteile
Schnellste und funktionsreichste KVM-Erfahrung
Gesamte digitale Architektur für flexible und skalierbare Bereitstellungen
Umfassendste IT-Geräteverwaltung
Robuste und sichere Technologie mit Unterstützung von mehr als 100 gleichzeitigen Nutzern
Gemeinsame Architektur mit offenen Standards, Plattformen und APIs 
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Bildung
  • Gesundheitswesen
  • Regierung
  • Produktion
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation
  • Transport
Garantie: 2 Jahre Standard-Gewährleistung

Vorteile

Erhöhte Produktivität für Fernzugriff und Remote-Arbeiten
Skalierbar für verschiedenste Anforderungen an Konnektivität und Auflösung
Erhöhte betriebliche Flexibilität durch natives USB-C 
Vereinfacht Entwicklungs- und Testzyklen

Leistungsmerkmale

IP-adressierbares 4K KVM-Gerät 
4K (3840 x 2160) bei 30 Hz, 1920 x 1200 bei 60 HZ 
24-Bit-Farbe für eine reichhaltige Benutzererfahrung 
USB-C-Anschlusskabel 
Stromversorgung über PoE via LAN1-Schnittstelle 
Secure Boot 
LAN2 für Serviceprozessor-Konnektivität 
Videoadapter für HDMI, DP und MiniDP 
Serielle Verbindungen über MicroUSB 

Das Vertiv™ Avocent® ADX Platform basiert auf einer sicheren gemeinsamen Architektur, die sich nahtlos integrieren und skalieren lässt, um eine offene und dennoch robuste IT-Verwaltungsplattform zu schaffen – von Enterprise- bis zu Edge-Konfigurationen. Das Avocent ADX Platform bietet höchste Leistung und Flexibilität, Sicherheit und ermöglicht die Automatisierung, Verwaltung, Überwachung und Steuerung all Ihrer Geräte wie keine andere Lösung auf dem Markt. Die Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform ermöglicht Benutzern die Verwaltung von Service-Prozessoren, virtuellen Maschinen, IP-KVM-Modulen und Anwendungen für den Fernzugriff. Außerdem können IT-Geräte zentral mit Firmware-Updates versorgt und Sicherheitsrisiken begrenzt werden. Mit dem Avocent ADX MP1000 können Benutzer Bereitstellungen und Konfigurationsaufgaben mit APIs automatisieren. Der Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 verwendet eine einzige IP-Adresse für den Zugriff auf Geräte, reduziert mit PoE die Strom- und Verkabelungskosten und kann mehr als 100 Benutzersitzungen ohne zusätzliche Hardware bieten. Mit dem Avocent® ADX RM1048 können Sie verschiedene IT-Geräte für den Zugriff auf Rack-Ebene anschließen und die erforderliche Bandbreite konfigurieren, um Ihren digitalen Bedarf zu decken. Der Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM bietet Remote 4K KVM mit schneller und präziser Maussynchronisierung und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des gesamten Datenverkehrs. Er bietet HDMI-, DP- und MiniDP-Adapter sowie natives USB-C für Plug-and-Play-Konnektivität. Der Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM löst IT-Probleme und optimiert dazu das Benutzererlebnis für geringe Bandbreite zusammen mit der Sitzungsfreigabe.

Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
.73 lbs
Gewicht (lb/kg)
.332 kgs
Höhe (in/mm)
1.6 in
Höhe (in/mm)
.44 mm
Breite (in/mm)
4.1 in
Breite (in/mm)
105 mm
Tiefe (in/mm)
6.6 in
Tiefe (in/mm)
168 mm

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort