Avocent Rack Mount Power Supply
Niederspannungsgeräte wie der Avocent® HMX und der Avocent® LV Extender erfordern oft den Einsatz externer Netzteile und Avocent Netzteile bieten eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz. Wenn IT-Infrastrukturen mehr Flexibilität und Effizienz erfordern, bietet die Avocent® RMPSU die gleiche Zuverlässigkeit wie die traditionellen Energielösungen von Avocent, jedoch mit Größen- und Komfortvorteilen, die mit externen Netzteilen nicht möglich sind.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Avocent Rack Mount Power Supply
Niederspannungsgeräte wie der Avocent® HMX und der Avocent® LV Extender erfordern oft den Einsatz externer Netzteile und Avocent Netzteile bieten eine hohe Zuverlässigkeit und Effizienz. Wenn IT-Infrastrukturen mehr Flexibilität und Effizienz erfordern, bietet die Avocent® RMPSU die gleiche Zuverlässigkeit wie die traditionellen Energielösungen von Avocent, jedoch mit Größen- und Komfortvorteilen, die mit externen Netzteilen nicht möglich sind.
Leistungsmerkmale
Erhältlich mit einem oder zwei
Hot-Swap-fähige Leistungsmodule. Duale Modulkonfigurationen gleichen die Strombelastung über beide Module aus.
Individuelle Stromversorgungen sind nicht erforderlich. Jede Einheit verfügt über 8 oder 16 unabhängig voneinander steuerbare 12V-Ausgänge. Versorgen Sie alle Ihre Niederspannungsgeräte mit Strom. Kabelkonverter für 12V zu 5V Konvertierungen verfügbar
Steuerung und Überwachung der RMPSU über eine sichere HTTP-Schnittstelle
Technische Daten
- Product Overview
- Eingangsports
- 2 IEC
- Ausgangsports
- 8 or 16 locking 3-pin DC connectors
- Videoanschluss
- 1 x RJ45 for 10/100 Ethernet connection
- Power Description
- Input Power (Maximum)
- 90 - 264 VAC, 47/63 Hz
- Operational Conditions
- Betriebstemperatur
- 0 to 50ºC / 32 to 122ºF
- Humidity
- 5 – 90% Non condensing
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 9.9 lbs
- Gewicht (lb/kg)
- 4.5 kg
- Höhe (in/mm)
- 1.73 in
- Höhe (in/mm)
- 44 mm
- Breite (in/mm)
- 17.13 in
- Breite (in/mm)
- 435 mm
- Tiefe (in/mm)
- 10.8 in
- Tiefe (in/mm)
- 275 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, FCC, UL