The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Avocent Matrix Digital High Performance KVM System

Das Avocent Matrix Digital High Performance KVM-System bietet eine hochskalierbare und konfigurierbare Möglichkeit, Hunderte von Benutzern mit Tausenden von Servern und Workstation-Geräten auf sichere Weise in Echtzeit zu verbinden. Durch die Bereitstellung von High-Definition-Video, Audio und außergewöhnlicher USB-Leistung ist die Leistung ideal für Kontrollraum- und Benutzererweiterungsanwendungen in Regierungs-, Rundfunk-, Postproduktionsrechenzentren, Industrie- und Transportumgebungen.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern

Übersicht Modellspezifikationen
Avocent Matrix MXR5110 DVI-I Receiver
USB x 6   Speaker & Mic   1 x DVI-I   1920x1200   1.21 in   8 in   4.9 in   1.6 lbs  
Avocent Matrix MXS5132 32 Port Switch
N/A   N/A   N/A   N/A   3.40 in   17.10 in   21.10 in   24.8 lbs  
Avocent Matrix MXS5120 20 Port Switch
N/A   N/A   N/A   N/A   3.40 in   17.10 in   21.10 in   19 lbs  
Avocent Matrix MXT5110 DVI Transmitter
USB-B x 1   Speaker & Mic   1 x DVI-I   1920x1200   1.21 in   4.75 in   6.20 in   1.4 lbs  
Avocent Matrix MXT5120 VGA Transmitter
USB-B x 1   Speaker & Mic   1 x VGA   1920x1200   1.21 in   4.75 in   6.20 in   1.4 lbs  

Leistungsmerkmale

Mehrbenutzerzugriff - Avocent Matrix bietet bis zu Hunderten von Benutzern nicht blockierten Zugriff auf verbundene Server und Geräte und ermöglicht so jederzeit den Zugriff auf mehrere Benutzer.
Skalierbare, erweiterbare Architektur - Tausende von Geräten können durch Kaskadierung verbunden werden, und die Erweiterung des Systems ist einfach zu implementieren.
ntuitive Verwaltung - Über die Weboberfläche oder die Matrix Manager-Software ermöglicht ein einziges Managementsystem die Verwaltung von Geräten, Benutzern und Peripheriegeräten. Es gibt auch erweiterte Funktionen zum Erstellen von Makros, Ereignisbenachrichtigungen, Hochverfügbarkeit und externen API-Zugriffen.
Leistungsstarkes Video, Audio und USB - Fernzugriff auf Anwendungen mit einem außergewöhnlichen USB-, Audio- und Auflösungsvermögen von bis zu 1920 x 1200. 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort