The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Avocent® LV5520T / Avocent® LV5520R KVM-Extender

Der Avocent® LV5500T ist das neueste Mitglied der Avocent® Hochleistungs-Produktfamilie. In Verbindung mit dem Avocent LV5520R ist der Avocent LV5520T ein Punkt-zu-Punkt-Performance KVM-Extender, der 24-Bit-Farbgrafik mit bis zu 4K bei 60Hz über Dual-Heads bietet.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern

Vorteile

4K bei 60Hz – Die neue Technologie stellt sich automatisch ein und liefert sowohl bei Single- als auch bei Dual-Head-Extendern Videoaufzeichnungen in hoher Qualität mit bis zu 4K/60Hz.
Erhöhen Sie Ihre Produktivität und Funktion – Nutzen Sie die Vorwärts- und Rückwärtsfähigkeit mit den transparenten USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsanschlüssen, indem Sie Tablets, Joysticks, Webcams, Drucker u.v.m. anschließen.

Leistungsmerkmale

Keine Konfiguration erforderlich – Schließen Sie mühelos verschiedene Geräte an, ohne mühsames manuelles Setup.
Wahl zwischen Glasfaser oder Kupfer – verbinden Sie Sender und Empfänger über ein einziges Glasfaser- oder Kupferkabel. Erweitern Sie die Reichweite und Bandbreite des KVM-Extenders mit der Glasfaser-Option auf bis zu 4km.
USB 2.0 True Emulation (Dual Head) – Die USB-Emulation von Geräten sorgt dafür, dass der Computer auch ohne angeschlossenen Rx hochfährt, und erlaubt den gleichzeitigen Betrieb mit zwei PCs.

Der Avocent® LV5500T ist das neueste Mitglied der Avocent® Hochleistungs-Produktfamilie. In Verbindung mit dem Avocent LV5520R ist der Avocent LV5520T ein Punkt-zu-Punkt-Performance KVM-Extender, der 24-Bit-Farbgrafik mit bis zu 4K bei 60Hz über Dual-Heads bietet. Er bietet Benutzern den Zugriff in Echtzeit, eine klare, hochauflösende Anzeige und einen Videoausgang über die lokale Konsole. Der Advocent LV5520T wird entweder über Kupferkabel oder Glasfaser angeschlossen und verfügt über eine LED-Anzeige, die die Qualität der Verbindung anzeigt.

Avocent® LV5520T / Avocent® LV5520R KVM-Extender
Interfaces/Ports
USB ports
4 x USB 2.0 volle Geschwindigkeit Typ A
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
2.73 lbs
Gewicht (lb/kg)
1.24 kg
Höhe (in/mm)
1.54 in
Höhe (in/mm)
39 mm
Breite (in/mm)
7.32 in
Breite (in/mm)
186 mm
Tiefe (in/mm)
5.83 in
Tiefe (in/mm)
148 mm

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort