Avocent® LV5500T / Avocent® LV5500R KVM-Extender
Der Avocent® LV5500T ist das neueste Mitglied der Avocent® Hochleistungs-Produktfamilie. In Verbindung mit dem Avocent LV5500R ist der Avocent LV5500T ein Punkt-zu-Punkt-Performance KVM-Extender, der 24-Bit-Farbgrafik mit bis zu 4 K bei 60 Hz über einen einzigen Kopf bietet.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Avocent® LV5500T / Avocent® LV5500R KVM-Extender
Der Avocent® LV5500T ist das neueste Mitglied der Avocent® Hochleistungs-Produktfamilie. In Verbindung mit dem Avocent LV5500R ist der Avocent LV5500T ein Punkt-zu-Punkt-Performance KVM-Extender, der 24-Bit-Farbgrafik mit bis zu 4 K bei 60 Hz über einen einzigen Kopf bietet.
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
Der Avocent® LV5500 ist ein hochleistungsfähiger Single-Head-Extender. Er liefert 24-Bit-Farbgrafik mit bis zu 4K bei 60 Hz und der Benutzer erhält Zugriff in Echtzeit, eine klare, hochauflösende Darstellung und einen Videoausgang an der lokalen Konsole. Der Avocent LV5520 ist ein hochleistungsfähiger Dual-Head-Punkt-zu-Punkt-Extender. Er bietet 24-Bit-Farbgrafik mit bis zu 4K bei 60 Hz sowie High-Speed-USB-2.0-Emulation und HD- und Analog-Audio.
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 2.84 lbs
- Gewicht (lb/kg)
- 1.29 kg
- Höhe (in/mm)
- 1.54 in
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.