Avocent® LV5500 / Avocent® LV5520 KVM-Extender-Serie
Vertiv™ Avocent® LV5500 / Avocent® LV5520 sind Single- und Dual-Head-KVM-Extender (Tastatur, Video, Maus), die den Fernzugriff auf mehrere Geräte über ein vorhandenes IP-Netzwerk ermöglichen. Mit dem Avocent LV5500 / Avocent LV5520 können Anwender beim Rundfunk, in Kontrollzentren und anderen Branchen, die einen Zugriff auf mehrere Geräte über IP benötigen, mögliche Beschränkungen durch große Entfernungen überwinden und erhalten gleichzeitig die Geschwindigkeit und die Bilder, die sie für ihre wirksame und effiziente Arbeit brauchen.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Avocent® LV5500 / Avocent® LV5520 KVM-Extender-Serie
Vertiv™ Avocent® LV5500 / Avocent® LV5520 sind Single- und Dual-Head-KVM-Extender (Tastatur, Video, Maus), die den Fernzugriff auf mehrere Geräte über ein vorhandenes IP-Netzwerk ermöglichen. Mit dem Avocent LV5500 / Avocent LV5520 können Anwender beim Rundfunk, in Kontrollzentren und anderen Branchen, die einen Zugriff auf mehrere Geräte über IP benötigen, mögliche Beschränkungen durch große Entfernungen überwinden und erhalten gleichzeitig die Geschwindigkeit und die Bilder, die sie für ihre wirksame und effiziente Arbeit brauchen.
Technische Daten
Der Avocent® LV5500 ist ein hochleistungsfähiger Single-Head-Extender. Er liefert 24-Bit-Farbgrafik mit bis zu 4K bei 60 Hz und der Benutzer erhält Zugriff in Echtzeit, eine klare, hochauflösende Darstellung und einen Videoausgang an der lokalen Konsole. Der Avocent LV5520 ist ein hochleistungsfähiger Dual-Head-Punkt-zu-Punkt-Extender. Er bietet 24-Bit-Farbgrafik mit bis zu 4K bei 60 Hz sowie High-Speed-USB-2.0-Emulation und HD- und Analog-Audio.
Avocent® LV5520T / Avocent® LV5520R KVM-Extender
|
|||
---|---|---|---|
1.54 in | 7.32 in | 5.83 in | 2.73 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | |||
Avocent® LV5500T / Avocent® LV5500R KVM-Extender
|
|||
1.54 in | 7.32 in | 5.83 in | 2.84 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile
Leistungsmerkmale
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.