Avocent LV 5000 KVM Extender Series
Die Hochleistungs-Extenderlösungen der Avocent LV 5000-Serie bieten ein Desktop-Erlebnis in Umgebungen, in denen die Bedingungen den Betrieb und die Verwaltung kritischer Geschäftssysteme von einem sicheren, überwachten Standort aus erfordern.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Avocent LV 5000 KVM Extender Series
Die Hochleistungs-Extenderlösungen der Avocent LV 5000-Serie bieten ein Desktop-Erlebnis in Umgebungen, in denen die Bedingungen den Betrieb und die Verwaltung kritischer Geschäftssysteme von einem sicheren, überwachten Standort aus erfordern.
Garantie: 2 Jahre, erweiterte Garantien verfügbarTechnische Daten
Das LV 5000 leistet mehr als nur die Erweiterung der Systemsteuerung. Es bietet eine voll funktionsfähige Verbindung, die bis zu sechs USB 2.0-Human-Interface-Geräte ermöglicht, darunter Mäuse, Tastaturen, Grafiktabletts, Jog-Shuttles, Joysticks und 3D-Explorer. Massenspeicher und isochrone Geräte wie Webcams und Headsets können über den transparenten USB 2.0 High-Speed-Port verwendet werden. Auch die Aufnahme und Wiedergabe von hochauflösendem Audio wird unterstützt.*
*Für Full USB 2.0 ist ein zweites Kabel erforderlich. Die Basistastatur und -maus können sich eine einzige CATx-Videoverbindung teilen.
Avocent LV 5020P KVM Extender
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
LV5020 Transmitter 2 x DisplayPort | Up to 4032x216 @ 30Hz / 4K | 1.76 in | 7.92 in | 4.8 in | 1.65 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile
Die LV5000-Serie unterstützt DisplayPort Dual Mode Video und bietet pixelgenaue Darstellung.
Videoauflösungen für anspruchsvolle Anwendungen. Der Benutzer kann wählen, ob er eine maximale Auflösung von 3840x2160 (UHD 4K) mit einem einzigen Monitor oder 1920 x 1200 (WUXGA) haben möchte.
Auflösung in einer Dual-Monitor-Konfiguration.
Der LV5000 leistet mehr als nur die Erweiterung der Systemsteuerung. Es bietet eine vollständige Funktionalität.
Anschluss, der bis zu sechs USB 2.0 Human Interface Geräte ermöglicht. Auch die Aufnahme und Wiedergabe von hochauflösendem Audio wird unterstützt.
Leistungsmerkmale
- Vertiv™ Avocent® LongView™ 5020 HPKVM Extender System Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® LongView™ 5500 5520 HPKVM Extender System Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® LongView™ 5500 5520 HPKVM Extender System Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® LongView™ 5020 HPKVM Extender System Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX DVI-D and LongView™ 5020 Rack Mount Installation Guide
- Vertiv™ Avocent HPKVM HMX 6200 DP Receiver and LongView™ 5500 5520 Rack Mount Installation Guide
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.