The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Avocent LV 4000 KVM Extender Series

Die LV 4000 Serie kann einen einzelnen oder zwei einzelne Link-DVI-Videoströme, USB 2.0 und analoges Audio über ein einzelnes oder mehrere CATx-Kabel übertragen. Die LV4000-Serie wurde entwickelt, um branchenführende Videoqualität, Kompatibilität und hohe Rackdichten zu bieten.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: 2 Jahre, erweiterte Garantien verfügbar

Die Extender der LV4000-Serie verwenden ein unkomprimiertes System, bei dem jedes Pixel eines jeden Bildes verlustfrei übertragen wird. DVI-D-D-Digitalvideo wird mit bis zu 1920x1200 auf Einzel- oder Doppelmonitoren unterstützt. HDMI-Video und -Audio kann mit dem richtigen Adapterkabel erweitert werden, obwohl HDCP und CEC nicht unterstützt werden. Das LV 4000 unterstützt auch eine umfassende Palette von Peripheriegeräten wie Grafiktabletts, Touchscreens, Jog-Shuttles, Joysticks, 3D-Explorer, CD-Audio, USB-Massenspeicher, Tastatur und Maus und andere USB-Geräte.

Übersicht Modellspezifikationen
Avocent LV 4010P KVM Extender
    1   4.7   3   .7  
Avocent LV 4020P KVM Extender
LV4020 Transmitter 2 x DVI-D   Up to1920x1200 @60Hz /1080p   2   4.7   3   1.1  

Leistungsmerkmale

Digitale Erweiterungstechnologie - Video, USB 2.0 (Low und Full Speed) und Audio werden alle über ein einziges Kabel geleitet und bieten bis zu 50 Meter Erweiterung.
USB-Stromversorgung - Der Sender wird über seinen USB-Anschluss mit Strom versorgt, um den Bedarf an externen Netzteilen zu reduzieren. Es gibt eine Option für eine externe Stromversorgung, wenn der USB-Anschluss nicht über genügend Strom verfügt.
Digitales Video - Unterstützt DVI-D (HDMI mit Adapter) Video auf Einzel- oder Doppelbildschirmen, mit Auflösungen bis zu 1920 x 1200 @ 60Hz.
Plug and Play - Die Extender der LV 4000-Serie werden in einem Zustand ohne Konfiguration geliefert, so dass Sie sie anschließen und sofort mit der Arbeit beginnen können. Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.
USB-Unterstützung - USB 2.0-Unterstützung für jedes USB-Human-Interface-Gerät, von Mäusen und Tastaturen bis hin zu Grafiktabletts, Touchscreens, Jog-Shuttles, Joysticks, 3D-Explorern und Massenspeichergeräten. Isochronous Geräte mit voller Geschwindigkeit (12Mbps) wie Headsets werden ebenfalls unterstützt.  

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort