The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Avocent LV 3000 KVM Extender Series

Mit den LV-Erweiterungslösungen von Avocent können Sie den Abstand zwischen Benutzer und Zielsystem vergrößern. Erweiterungslösungen sind ideal für Rundfunk-, IT-, Industrie-, Transport-, Notfallmanagement- und Verteidigungs-/ Militäranwendungen.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Regierung
Garantie: 2 Jahre, erweiterte Garantien verfügbar

Die USB-, Video- und Audio-Extender der nächsten Generation des LV 3000 liefern scharfe, helle und hochauflösende Videobilder und hochwertige Audioqualität für Einzel- und Multi-Screen-Desktops in einer Entfernung von bis zu 300 m über ein oder mehrere CATx-Kabel. Die LV 3000-Serie wurde entwickelt, um branchenführende Video-Klarheit, Kompatibilität und hohe Rackdichten zu bieten.

Übersicht Modellspezifikationen
Avocent LV 3010P KVM Extender
LV3010 Transmitter 1 x 15 Pin D Type VGA   Up to1920x1200 @60Hz /1080p   3 in   6.4 in   1 in   .95 lbs  
Avocent LV 3020P KVM Extender
LV3020 Transmitter 2 x 15 Pin D Type VGA   Up to1920x1200 @60Hz /1080p   2   6.4   3   1.4  

Leistungsmerkmale

Digitale Erweiterungstechnologie - Ermöglicht es dem Computer und dem Benutzer, sich bis zu 1000 Fuß von der Quelle entfernt zu befinden.
VGA-Video VGA-Auflösungen von 1920 x 1200 sind bis zu 300 Meter (1000ft) möglich.
Plug and Play - Die Extender der Serie LV 3000 werden in einem Null-Konfigurationszustand geliefert, so dass Sie sie anschließen und sofort mit der Arbeit beginnen können. Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.
USB-Unterstützung - USB 2.0 (niedrige und volle Geschwindigkeit), so dass alle USB-kompatiblen Zubehörteile (einschließlich isochroner Geräte) erweitert werden können. Die Empfängereinheit verfügt über einen eingebauten 4-Port-USB-Hub, mit dem ein kompletter Desktop entfernt lokalisiert werden kann, einschließlich Tastatur, Monitor, Maus, Laufwerk, Flash-Speicherstick, Webcam und allen anderen Geräten, die normalerweise an den USB-Anschluss Ihres Computers angeschlossen werden. 
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort