Avocent HMX 8000 leistungsstarke IP KVM-Systeme
Beschreibung der Produktübersicht: Das Vertiv Avocent HMX8000 IP Tastatur-, Video- und Maus(KVM)-System ist ein leistungsstarker Extender, der 4K-Video über eine einzige Glasfaserverbindung sowie Audio und USB (Universal Serial Bus) bietet. Es liefert pixelgenaue sowie farbechte Bildqualität mit 4K-Auflösung bei 60 Hz mit der USB-2.0-Spezifikation für schnelles Umschalten, was es zur bevorzugten Lösung für Rundfunk-, Post-Produktion- und andere Anwendungen werden lässt, bei denen eine hohe Auflösung und keine Latenz erforderlich sind.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Gesundheitswesen
- Transport
Avocent HMX 8000 leistungsstarke IP KVM-Systeme
Beschreibung der Produktübersicht: Das Vertiv Avocent HMX8000 IP Tastatur-, Video- und Maus(KVM)-System ist ein leistungsstarker Extender, der 4K-Video über eine einzige Glasfaserverbindung sowie Audio und USB (Universal Serial Bus) bietet. Es liefert pixelgenaue sowie farbechte Bildqualität mit 4K-Auflösung bei 60 Hz mit der USB-2.0-Spezifikation für schnelles Umschalten, was es zur bevorzugten Lösung für Rundfunk-, Post-Produktion- und andere Anwendungen werden lässt, bei denen eine hohe Auflösung und keine Latenz erforderlich sind.
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Gesundheitswesen
- Transport
Technische Daten
Das Vertiv Avocent HMX8000 IP KVM ermöglicht den Zugriff auf mehrere Computer über eine standardmäßige IP-Netzwerkinfrastruktur, so dass Nutzer ihre Datenverarbeitungsressourcen gemeinsam nutzen können. Es bietet 4K-Videos über eine einzige Glasfaserverbindung oder einen Dualschirmbetrieb in 4K mit zusätzlicher Glasfaserverbindung. Das System eignet sich ideal für Anwendungen, die eine hohe Auflösung und Null Latenz erfordern, wie z. B. Rundfunk- und Produktionsbearbeitung oder beliebige kollaborative Umgebungen. Mit diesem IP-basierten KVM-Extender kann Datenverarbeitungshardware in sicheren, temperaturgesteuerten Umgebungen abseits von Nutzer-Workstations untergebracht werden. Das System wurde entwickelt, um die Produktivität zu steigern und IT-Kosten zu senken. Es bietet leistungsfähige Verwaltungstools und Verbindungsmanagement-Kontrolle für Netzwerkressourcen, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen.
Vertiv Avocent HMX8000R - IP KVM Receiver | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPKVM | 5X USB Type A | Speaker & Mic | 2X Display Port | 4K @ 60 Hz (4096*2160) | 8.3 in | 8.5 in | 1.6 in | 4 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
Vertiv Avocent HMX8000T - IP KVM Transmitter | 4K video 10 GbE | 4 USB2.0
|
||||||||
HPKVM | 2X USB Type B | Speaker & Mic | 2X Display Port | 4K @ 60 Hz (4096*2160) | 8.3 in | 8.5 in | 1.6 in | 4 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen |
Leistungsmerkmale
- Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System Installer User Guide.pdf
- Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager Network Recommendations and Troubleshooting Technical Note
- Vertiv™ Avocent® HMX 8000 6500 Extender System and HMX Advanced Manager Rack Mount Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX 5000, 6000 and 8000 Series High Performance KVM Extenders Network Recommendations Technical Note
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.