Vertiv Avocent HMX6200R - IP KVM Receiver| USB 2.0 RX Dual DP++ Audio SFP
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Produktion
- Gesundheitswesen
- Telekommunikation
Vertiv Avocent HMX6200R - IP KVM Receiver| USB 2.0 RX Dual DP++ Audio SFP
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Produktion
- Gesundheitswesen
- Telekommunikation
Vorteile
Die Geräte sind auch mit SFP-Käfigen zur Aufnahme von Glasfaser-Sende-Empfangsgeräten ausgestattet, die wesentlich größere Entfernungen ermöglichen.
Das Video, das Sie empfangen, ist das gleiche wie das digitale Video, das den Remotecomputer verlässt.
Leistungsmerkmale
Ermöglicht den Anschluss von USB-Geräten von Mäusen und Tastaturen bis hin zu Grafiktabletts, Jog-Shuttles, Joysticks und 3D-Explorern sowie Massenspeichergeräten.
Die Geräte sind in der Lage zu erkennen, ob das Netzwerk in Betrieb ist und können bei einem Ausfall automatisch auf den zweiten Netzwerkanschluss wechseln.
Hohe Videoleistung über VNC
Der VNC-Server kann mit einem Standard-Webbrowser aufgerufen werden, aber für eine bessere grafische Leistung sollte ein echter VNC-Viewer verwendet werden.
2560 x 1600 oder zwei 1920 x 1200 Sitzungen anzeigen
Echter VNC-Server mit RFB 3.3-Unterstützung
Bis zu 256bit AES und RSA 2048 Verschlüsselung
VM-Unterstützung und RS232 zur Leistungssteuerung
Unterstützt 16 Benutzer gleichzeitig
Außerhalb des Bandes Zugriff auf BIOS-Ebene
Plug and Play
100m Verlängerungsdistanz auf einem Catx; unbegrenzt über Standard IP-Netzwerk
500m bis 10km über Glasfaser
Einzelglieder- oder Einzelkopf-Konfiguration
Auflösungen bis zu 2560x1600 @60hz
USB-Massenspeicher unterstützt plus Tastatur, Maustablett und Touchscreen
Redundanter Netzwerkbetrieb
Technische Daten
- Product Overview
- Typ
- HPKVM
- Eingangsports
- USB x 4
- Ausgangsports
- Speaker & Mic
- Videoanschluss
- 2 x DP++
- Videoauflösung
- Up to 2560x1600
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 2.7 lbs
- Gewicht (lb/kg)
- 1.1 kgs
- Höhe (in/mm)
- 2.7 in
- Höhe (in/mm)
- 44 mm
- Breite (in/mm)
- 7.92 in
- Breite (in/mm)
- 198 mm
- Tiefe (in/mm)
- 6 in
- Tiefe (in/mm)
- 152 mm
- Vertiv™ Avocent® HMX 6200 DP Quick Installation Guide
- Vertiv™ Avocent HPKVM HMX 6200 DP Receiver and LongView™ 5500 5520 Rack Mount Installation Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX High Performance KVM Extender System Installer User Guide
- Vertiv™ Avocent® HMX Advanced Manager Network Recommendations and Troubleshooting Technical Note
- Vertiv™ Avocent® HMX 5000 6000 & 8000 Data Sheet
- Avocent HMX 5000 6000 Series System Overview Data Sheet
- Government Application Brief: Access to Multiple-Classification Environments at Any Distance
- Avocent Broadcast Solutions Brochure AV-11104
- Avocent HPKVM Enhanced Emergency Management Application Brief AV-11124
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407.pdf
- Vertiv™ Avocent® USB6000 Data Sheet AV-11402
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.