Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution
Das Vertiv™ Avocent® DSView® basiert auf einer sicheren gemeinsamen Architektur, die sich nahtlos integrieren und skalieren lässt, um eine offene und dennoch robuste IT-Verwaltungsplattform zu schaffen – von Enterprise- bis zu Edge-Konfigurationen. Das Avocent DSView bietet höchste Leistung und Flexibilität, Sicherheit und ermöglicht die Automatisierung, Verwaltung, Überwachung und Steuerung all Ihrer Geräte wie keine andere Lösung auf dem Markt.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Banking Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data CenterColocationHosting
- Education
- Healthcare
- Government
- Manufacturing
- Retail and Wholesale
- Telecom
- Transportation
Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution
Das Vertiv™ Avocent® DSView® basiert auf einer sicheren gemeinsamen Architektur, die sich nahtlos integrieren und skalieren lässt, um eine offene und dennoch robuste IT-Verwaltungsplattform zu schaffen – von Enterprise- bis zu Edge-Konfigurationen. Das Avocent DSView bietet höchste Leistung und Flexibilität, Sicherheit und ermöglicht die Automatisierung, Verwaltung, Überwachung und Steuerung all Ihrer Geräte wie keine andere Lösung auf dem Markt.
- Banking Financial and Insurance
- Broadcast and Entertainment
- Data CenterColocationHosting
- Education
- Healthcare
- Government
- Manufacturing
- Retail and Wholesale
- Telecom
- Transportation
Technische Daten
Das Vertiv™ Avocent® DSView® basiert auf einer sicheren gemeinsamen Architektur, die sich nahtlos integrieren und skalieren lässt, um eine offene und dennoch robuste IT-Verwaltungsplattform zu schaffen – von Enterprise- bis zu Edge-Konfigurationen. Das Avocent DSView bietet höchste Leistung und Flexibilität, Sicherheit und ermöglicht die Automatisierung, Verwaltung, Überwachung und Steuerung all Ihrer Geräte wie keine andere Lösung auf dem Markt. Die Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management Platform ermöglicht Benutzern die Verwaltung von Service-Prozessoren, virtuellen Maschinen, IP-KVM-Modulen und Anwendungen für den Fernzugriff. Außerdem können IT-Geräte zentral mit Firmware-Updates versorgt und Sicherheitsrisiken begrenzt werden. Mit dem Avocent ADX MP1000 können Benutzer Bereitstellungen und Konfigurationsaufgaben mit APIs automatisieren. Der Vertiv™ Avocent® ADX Rack Manager RM1048 verwendet eine einzige IP-Adresse für den Zugriff auf Geräte, reduziert mit PoE die Strom- und Verkabelungskosten und kann mehr als 100 Benutzersitzungen ohne zusätzliche Hardware bieten. Mit dem Avocent® ADX RM1048 können Sie verschiedene IT-Geräte für den Zugriff auf Rack-Ebene anschließen und die erforderliche Bandbreite konfigurieren, um Ihren digitalen Bedarf zu decken. Der Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM bietet Remote 4K KVM mit schneller und präziser Maussynchronisierung und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des gesamten Datenverkehrs. Er bietet HDMI-, DP- und MiniDP-Adapter sowie natives USB-C für Plug-and-Play-Konnektivität. Der Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM löst IT-Probleme und optimiert dazu das Benutzererlebnis für geringe Bandbreite zusammen mit der Sitzungsfreigabe.
Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Management-Plattform
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Infrastructure | 2 x USB, 1 x Management | 2 x 350W | VGA | n/a | 2.5 in | 17.08 in | 3.5 in | 29.98 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
Vertiv™ Avocent® MP1000 Management Platform Virtual Appliance
|
||||||||
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
Vertiv™ Avocent® ADX IPSL Serielles Gerät
|
||||||||
Digitale Infrastruktur | 1 x 1G (PoE), 2 x RJ45, 2 x USB, 1 x Port für die | 1x Stromanschluss | n/a | n/a | 1.4 in | 3.3 in | 5.8 in | 4 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
Vertiv™ Avocent® ADX Rack-Manager
|
||||||||
1.72 in | 17.24 in | 17.4 in | 16.91 lbs | |||||
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
|
||||||||
1.6 in | 4.1 in | 6.6 in | .73 lbs | |||||
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||||
Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ IP KVM
|
||||||||
Digitale Infrastruktur | 2 x 10/100 MB SP-Konnektivität 1 x VGA, 1 x USB | 5V | n/a | 1900 x 1200 @ 30 Hz, 16-Bit-Farbe | .9 in | 1.5 in | 22 in | .30 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile
Leistungsmerkmale
- Vertiv-ADX-Ecosystem-BR-EN-NA-AV-20200_fr-FR-WEB.pdf
- Vertiv™ Avocent® Management Appliance Comparison AV-11602
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Solution Brochure AV-20200
- Vertiv™ Avocent® DSView IPUHD 4K IP KVM Device Data Sheet AV-20203
- Vertiv-Avocent-DSView-Solution-DS-EN-NA-AV-20202-WEB
- Vertiv-Avocent-IPIQ-DS-EN-NA-AV-49556-WEB
- Vertiv Avocent DSView IT Complexity Application Brief AV-20201
- Vertiv™ Avocent® IPSL IP Serial Device Data Sheet AV-20207
- Vertiv-MP1000-Management-Platform-DS-EN-NA-AV-20204-WEB
- Vertiv™ Avocent® Rack Manager Data Sheet AV-20202
- From Enterprise to Edge: Speeding Deployment and Management of Complex IT Infrastructures White Paper SL-70793
- From Enterprise to Edge: Speeding Deployment and Management of Complex IT Infrastructures White Paper SL-70793
- Vertiv-Avocent-IPSL-WP-EN-NA-AV-20208-WEB
- Vertiv™ Avocent® Remote Access 4K Video White Paper SL-70837
- Vertiv-Avocent-IPSL-SS-Technical-FAQ-EN-NA-WEB
- Vertiv™ Avocent® IPSL Sales FAQ
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.