SVMV240DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 4 port
Der Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer KVM secure bietet weiterhin die KVM-Lösung, die für den Zugriff auf klassifizierte und nicht klassifizierte Daten erforderlich ist. Durch die Verwendung eines völlig neuen Video-Ports kann der Avocent® Standard MultiViewer KVM entweder ein herkömmliches HDMI- oder DP-Anschlusskabel verwenden, wenn der Eingangs-/Ziel-Video-Port über einen Universalanschluss verfügt.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
SVMV240DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 4 port
Der Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer KVM secure bietet weiterhin die KVM-Lösung, die für den Zugriff auf klassifizierte und nicht klassifizierte Daten erforderlich ist. Durch die Verwendung eines völlig neuen Video-Ports kann der Avocent® Standard MultiViewer KVM entweder ein herkömmliches HDMI- oder DP-Anschlusskabel verwenden, wenn der Eingangs-/Ziel-Video-Port über einen Universalanschluss verfügt.
Garantie: 3 Jahre Werksgarantie mit voller Abdeckung - optionale Garantieverlängerung erhältlichLeistungsmerkmale
Technische Daten
Das Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer KVM-System ist ein neuer technologischer Ansatz für aktuelle Standard-KVM-Switches. Durch die Möglichkeit der vollständigen Fensterdarstellung wird jeder Ziel-PC in einem separaten Fenster und auf einem einzigen Monitor/Display angezeigt. Mit einer Dual-Head-Option bietet der Avocent® Standard MultiViewer dem Benutzer Zugriff auf bis zu 8 Computer, entweder auf einem oder zwei Monitoren. Mit Cursor Navigation Switching (CNS) können dieselben Benutzer mit einer einzigen Maus schnell und nahtlos zwischen mehreren Domänen wechseln, was Zeit und Kosten spart, da weniger KVM-Peripheriegeräte benötigt werden.
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 3.5 lbs
- Gewicht (lb/kg)
- 1.58 kgs
- Höhe (in/mm)
- 1.7 in
- Höhe (in/mm)
- 43.18 mm
- Breite (in/mm)
- 5.0 in
- Breite (in/mm)
- 127 mm
- Tiefe (in/mm)
- 13.7 in
- Tiefe (in/mm)
- 348.98 mm
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.