Avocent SVKM 140 KM Switch
The Avocent SVKM140 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems and peripherals simultaneously.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Banking, Financial and Insurance
- Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
- Education
- Data Center/Colocation/Hosting
- Government
- Healthcare
- Military, Defense, Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Oil and Gas
- Transportation
Avocent SVKM 140 KM Switch
The Avocent SVKM140 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems and peripherals simultaneously.
- Banking, Financial and Insurance
- Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
- Education
- Data Center/Colocation/Hosting
- Government
- Healthcare
- Military, Defense, Aerospace and Missile
- Nuclear Power
- Oil and Gas
- Transportation
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
- Product Overview
- Eingangsports
- 2 x USB 2.0 A (keyboard and mouse), 3 x USB 3.0
- Ausgangsports
- 4 x USB 2.0 B
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Interfaces/Ports
- USB ports
- 3
- Operational Conditions
- Betriebstemperatur
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Humidity
- 0-80% RH, non-condensing
- Storage Temperature
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 3
- Gewicht (lb/kg)
- 1.4
- Höhe (in/mm)
- 1
- Höhe (in/mm)
- 28
- Breite (in/mm)
- 13.7
- Breite (in/mm)
- 342
- Tiefe (in/mm)
- 5
- Tiefe (in/mm)
- 125
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- RCM, EU, FCC Class B, VCCI, c-UL
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.