The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Avocent SVKM 120 KM Switch

​The Avocent SVKM120 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems simultaneously.​

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Am besten geeignet für::
  • Banking, Financial and Insurance
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Education
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Telecom
Garantie: 2 years, extended warranties available

Vorteile

Increase productivity with simultaneous access to all required information via cursor navigation switching.
Reduce cost with access to multiple systems using a single keyboard and mouse.
Support the mobile worker with instant access to mobile and USB device data and a high-speed mobile charging port.
Simplify work with ability to copy and paste data between systems. 

Leistungsmerkmale

Cursor navigation switching lets users switch control between systems by simply moving the mouse cursor from one display monitor to another. Both audio and keyboard follow the cursor from one computer to the next.
Instant mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay when switching between systems.
Independent audio and USB switching gives users the ability to freeze audio and USB devices to a specific channel so these feeds are maintained as the cursor switches between system monitors.
Managed copy and paste allows content to be copied from one system to another. Copy and paste can be managed with built-in controls to specify what can be copied, such as allowing a user to copy numbers only in a specific format.
High-speed mobile device charging port provides a quick way to charge mobile phones and other devices.
Pre-set display configurations are easily modified for specific environments with a user-friendly administrator tool, enabling flexible assignment of USB devices for each user. 

The Avocent SVKM120 is the perfect solution for professionals who need to interact with multiple computer systems simultaneously. The KM allows users to view information on up to two different systems. Each system can support up to four connected displays for a total of up eight monitors. With Cursor Navigation Switching the user can interact with each system by simply moving the cursor from one display to another.

Avocent SVKM 120 KM Switch
Product Overview
Eingangsports
2 x USB 2.0 A (keyboard and mouse)
Ausgangsports
2 x USB 2.0 B
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
.88
Gewicht (lb/kg)
.4
Höhe (in/mm)
1
Höhe (in/mm)
28
Breite (in/mm)
7
Breite (in/mm)
117
Tiefe (in/mm)
2.4
Tiefe (in/mm)
61

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort