Avocent SVKM 100 Series Desktop KM Switches
Greifen Sie auf bis zu vier Systeme gleichzeitig zu und navigieren Sie mühelos zwischen den Systemen. Der Avocent SVKM-Switch ermöglicht den Echtzeitzugriff auf bis zu 4 Systeme gleichzeitig über eine einzige Tastatur und Maus. Ausgewählte Modelle bieten eine einfache Anschlussmöglichkeit an externe USB-Geräte, eine schnelle Datenübertragung und eine schnelle Aufladung mobiler Geräte.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Avocent SVKM 100 Series Desktop KM Switches
Greifen Sie auf bis zu vier Systeme gleichzeitig zu und navigieren Sie mühelos zwischen den Systemen. Der Avocent SVKM-Switch ermöglicht den Echtzeitzugriff auf bis zu 4 Systeme gleichzeitig über eine einzige Tastatur und Maus. Ausgewählte Modelle bieten eine einfache Anschlussmöglichkeit an externe USB-Geräte, eine schnelle Datenübertragung und eine schnelle Aufladung mobiler Geräte.
Garantie: 2 Jahre, erweiterte Garantien verfügbarTechnische Daten
Avocent SVKM 140 KM Switch
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
2 x USB 2.0 A (keyboard and mouse), 3 x USB 3.0 | 4 x USB 2.0 B | 1 | 13.7 | 5 | 3 |
Weitere Produktinformationen anzeigen | |||||
Avocent SVKM 120 KM Switch
|
|||||
2 x USB 2.0 A (keyboard and mouse) | 2 x USB 2.0 B | 1 | 7 | 2.4 | .88 |
Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile
Leistungsmerkmale
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.