The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Avocent SV 300 Series Desktop KVM Switches

Leistungsstarkes Desktop-KVM, das entwickelt wurde, um das Desktop-Erlebnis zu optimieren und die Produktivität der Benutzer zu steigern. Unterstützt Dual-Monitor, DVI-I, Display Port 1.2 oder HDMI 1.4. Bietet einfache Konnektivität mit externen USB-Geräten, schnelle Datenübertragung und Hochgeschwindigkeitsladung von mobilen Geräten.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: 2 Jahre volle Werksgarantie - optional verlängerte Garantie verfügbar

Übersicht Modellspezifikationen
Avocent® SV340DPH KVM Switch
2 x DP / HDMI universal port   UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz   2.2 in   5.0 in   13.7 in   3.7 lbs  
Avocent® SV340D KVM Switch
2 x DP (HDMI and VGA with adapter)   UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz   2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Avocent® SV340H KVM Switch
2 x HDMI 1.4   UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz   2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Avocent® SV340 KVM Switch
2 x DVI-I (HDMI and VGA with adapter)   UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI)   2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  

Vorteile

Steigern Sie die Produktivität durch einfachen, schnellen Zugriff auf Systeme und Peripheriegeräte.
Gewinnen Sie echte Bildwiedergabe und Anzeigeflexibilität durch Unterstützung von Ultra-HD-Systemen und mobilen Geräten.
Kostensenkung durch weniger Peripheriekäufe und einfachere IT-Wartung 

Leistungsmerkmale

Erweiterte Videounterstützung einschließlich DVI-I, HDMI, DP und Unterstützung für Auflösungen bis zu UHD
4K stellt sicher, dass die Bildqualität hochpräzise ist und Videos mit der höchstmöglichen Auflösung wiedergegeben werden.
Verwaltetes Kopieren und Einfügen ermöglicht es, Inhalte von einem System auf ein anderes zu kopieren. Kopieren und Einfügen kann mit integrierten Steuerelementen verwaltet werden, um festzulegen, was kopiert werden kann, z.B. dass ein Benutzer Zahlen nur in einem bestimmten Format kopieren darf.
Mehrere USB-Anschlüsse ermöglichen eine einfache Verbindung zu externen USB-Geräten, eine schnelle Datenübertragung und das schnelle Aufladen mobiler Geräte.
Die mobile High-Definition-Verbindung ermöglicht es, auf mobilen Geräten enthaltene Medien auf angeschlossenen HDMI-Monitoren anzuzeigen.
Unabhängiges Audio- und USB-Switching ermöglicht es Benutzern, Audio und USB 3.0-Peripheriegeräte einzufrieren und gleichzeitig an einem anderen System zu arbeiten.  

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort