The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Avocent SV 200 Series Desktop KVM Switches

Avocent Desktop KVM-Switches bringen Ordnung in das Desktop-Chaos. Egal, ob Sie ein Unternehmen mit begrenzten IT-Ressourcen oder eine Abteilung in einem großen Unternehmen haben, diese KVM-Lösungen vereinfachen den Zugriff auf wichtige Geschäftssysteme. Jeder Switch unterstützt eine Vielzahl von Peripheriegeräten und bis zu vier verschiedene Systeme. Auf Knopfdruck erhalten Benutzer sofortigen Zugriff auf mehrere Computer - alles über einen einzigen Monitor, Tastatur und Maus.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: 2 Jahre volle Werksgarantie - optional verlängerte Garantie verfügbar

Übersicht Modellspezifikationen
Avocent® SV240DPH KVM Switch
1 x DP / HDMI universal port   UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz   1.7 in   5.0 in   13.7 in   3.0 lbs  
Avocent® SV2160DPH KVM Switch
1 x DP / HDMI universal port   UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz   3.5 in   8.8 in   17.2 in   10.8 lbs  
Avocent® SV220 KVM Switch
DVI-I (HDMI and VGA with adapter)   UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI)   1.4 in   7 in   2.4 in   1 lb  
Avocent® SV220H KVM Switch
HDMI 1.4   UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz   1.4 in   7 in   2.4 in   1 lb  
Avocent® SV240 KVM Switch
DVI-I (HDMI and VGA with adapter)   UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI)   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  
Avocent® SV220D KVM Switch
Display Port 1.2   UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz   1.4 in   7 in   2.4 in   1 lb  
Avocent® SV240D KVM Switch
Display Port 1.2   UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz   1.7 in   13.7 in     3 lbs  
Avocent® SV240H KVM Switch
HDMI 1.4   UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz   1.7 in   13.7 in   5 in   3 lbs  

Vorteile

Mit Avocent KVM-Switches können Sie:
Die Produktivität durch einfachen, schnellen Zugriff auf Systeme und Peripheriegeräte steigern. 
echte Bildwiedergabe und Anzeigeflexibilität durch Unterstützung von Ultra-HD-Systemen und mobilen Geräten gewinnen. 
Kosten durch weniger Peripheriekäufe und einfachere IT-Wartung reduzieren.

Leistungsmerkmale

Zugriff von zwei bis vier Computern über eine einzige Tastatur, einen Monitor und eine Maus.
Verwaltetes Kopieren und Einfügen von Dateien und Texten zwischen Quellen
Der mobile High-Definition Link (verfügbar bei 4-Port-HDMI-Modellen) ermöglicht die Anzeige von Medien von mobilen Geräten auf angeschlossenen HDMI-Monitoren. 
Unterstützung für DVI-I, HDMI 1.4 und DP1.2 in Ein- und Zweikopfmodellen mit hoher Auflösung bis zu UHD 4K
Maus- und Tastaturumschaltung über Emulation gewährleistet eine verzögerungsfreie Umschaltzeit zwischen angeschlossenen Quellen.
Einfaches Umschalten von Audio und USB 3.0 (ausgewählte Modelle) Peripheriegeräten unabhängig von KVM
Drei USB 3.0-Ports an der Vorderseite der 240 KVMs ermöglichen eine einfache Verbindung zu externen USB-Geräten, eine schnelle Datenübertragung und Hochgeschwindigkeitsladung mobiler Geräte. 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort