The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Avocent AV104 Basic KVM Switch

Der Avocent AV104 KVM-Basis-Switch bietet vereinfachten lokalen Zugriff, Verwaltung und Kontrolle von bis zu 16 Zielen über eine einzige Konsole. Dieser KVM-Switch mit einem einzigen Benutzer und kleinerem Formfaktor wurde speziell für IT-Räume, kleine Rechenzentren und Filialen entwickelt.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: 2 Jahre Vorabaustausch, volle Werksgarantie - optional verlängerte Garantie verfügbar

Vorteile

Consolidated Server Management bietet vereinfachten lokalen Zugriff, Verwaltung und Kontrolle von Serverressourcen über eine einzige Konsole.
Speziell für IT-Räume, kleine Rechenzentren und Zweigstellen entwickelt.
Kosteneffiziente Lösung zur Optimierung des Zugriffs und der Kontrolle auf Serverressourcen sowie zur Steigerung der Geschwindigkeit bei der Fehlerbehebung und der betrieblichen Effizienz. 

Leistungsmerkmale

Der KVM-Switch mit Einzelbenutzer, kleinem 0U/1U oder Desktop-Formfaktor ermöglicht es dem lokalen Benutzer, bis zu 4 Computer über eine einzige Tastatur und Maus zu steuern.
Unterstützt sowohl VGA- als auch DisplayPort-(DP)-Ziele mit einer Auflösung von bis zu 2048 x 1536 Pixel.
Wechseln Sie zwischen den Zielen mit dem einfachen On-Screen-Display (OSD), intuitiven Touch-Tasten, Hotkey-Bedienung und Scan-Modus.
Spezieller USB-Anschluss für Firmware-Upgrades 

Avocent AV104 Basic KVM Switch
Product Overview
Typ
Local KVM
Eingangsports
4x VGA or DisplayPort
Ausgangsports
VGA
Graphic Mode
Extension Distance
6 or 12 ft.
Power Description
Power Supply(s)
100-240V, 50-60 Hz AC
Input Power (Maximum)
10W
Interfaces/Ports
USB ports
5
Operational Conditions
Betriebstemperatur
32° to 122°F (0° to 50°C)
Humidity
20% to 85% (operating), 5% to 95% (non-operating)
Storage Temperature
-22° to 158°F (-30° to 70°C)
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
3.4 lbs
Gewicht (lb/kg)
1.54 kgs
Höhe (in/mm)
1.7 in
Miscellaneous
Agency Approvals
UL, FCC Class A, cUL, ICES Class A, CE, EAC, VCCI

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort