Avocent AV100 KVM Switches
Der Avocent AV100 KVM-Basis-Switch bietet vereinfachten lokalen Zugriff, Verwaltung und Kontrolle von bis zu 16 Zielen über eine einzige Konsole. Dieser KVM-Switch mit einem einzigen Benutzer und kleinerem Formfaktor wurde speziell für IT-Räume, kleine Rechenzentren und Filialen entwickelt.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Avocent AV100 KVM Switches
Der Avocent AV100 KVM-Basis-Switch bietet vereinfachten lokalen Zugriff, Verwaltung und Kontrolle von bis zu 16 Zielen über eine einzige Konsole. Dieser KVM-Switch mit einem einzigen Benutzer und kleinerem Formfaktor wurde speziell für IT-Räume, kleine Rechenzentren und Filialen entwickelt.
Garantie: 2 Jahre Vorabaustausch, volle Werksgarantie - optional verlängerte Garantie verfügbarTechnische Daten
Avocent AV116 Basic KVM Switch
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Local KVM | 16x VGA or DisplayPort | VGA | Resolutions up to 2048x1536 | 1.7 in | 17.1 in | 4.75 in | 4.2 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | |||||||
Avocent AV108 Basic KVM Switch
|
|||||||
Local KVM | 8x VGA or DisplayPort | VGA | Resolutions up to 2048x1536 | 1.7 in | 17.1 in | 4.75 in | 3.6 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | |||||||
Avocent AV104 Basic KVM Switch
|
|||||||
Local KVM | 4x VGA or DisplayPort | VGA | Resolutions up to 2048x1536 | 1.7 in | 17.1 in | 4.75 in | 3.4 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile
Leistungsmerkmale
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.