The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Avocent AV 3216 KVM Over IP Switch

Die KVM over IP-Switches der Serie AV 3000 wurden für kleine Rechenzentren und Remote-/Filialumgebungen entwickelt und bieten einen konsolidierten, optimierten Zugriff auf Serverressourcen. Zentralisieren Sie die Verwaltung der Switches mit der DSView 4 Management Software.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: 2 Jahre volle Werksgarantie - optional verlängerte Garantie verfügbar

Vorteile

Leistungsstarke Benutzerzugriffskontrolle
Gewährung des Zugriffs auf bestimmte Benutzer oder Implementierung der LDAP-Verzeichnisauthentifizierung
Beschränkung des KVM-Zugriffs auf bestimmte Ziele auf dem Switch
Smart Card- oder CAC-Lesegeräte zur Unterstützung der Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren.
Optimiertes Management
Lokaler Portzugang - Unterstützung für virtuelle Medien, USB-Tastaturen und Mäuse
Eine einzige Lösung, die USB-, PS/2-, Sun- und serielle Ziele unterstützt.
Erweitertes, grafisches On-Screen-Display erleichtert die Systemkonfiguration und Serverauswahl.
Platzsparend 

Leistungsmerkmale

Lokaler oder Remote-Zugriff - Das AV 3000 KVM over IP-Switch-Portfolio bietet integrierte lokale oder Remote KVM over IP-Verwaltung - direkt nach dem Auspacken.
Unterstützung für virtuelle Medien - Teilen Sie ein direkt angeschlossenes USB-Speichermedium mit allen Servern, die an einen KVM-Switch angeschlossen sind (ein DSAVIQ-USB2-Modul ist für die Unterstützung virtueller Medien erforderlich).
Common Access Card (CAC)/Smart Card Support - Erhöht die Sicherheit zur Erfüllung der US-Regulierung HSPD12, die für die sichere Anmeldung an Regierungssysteme erforderlich ist (ein AVRIQ-VMC-Modul ist für den CAC-Support erforderlich).
Server-/Computerzugriff - Verwalten Sie PS/2-, USB-, Sun- oder serielle Geräte.
Flash Upgrade - Schnelle und einfache Upgrades auf Firmware-Switches und Server-Schnittstellenmodule
Benutzerfreundlich - Konfigurieren Sie Ihren Systemnamen und wählen Sie Ihre Server über das komfortable OSD aus.
Standardbasiert - Verwendet Standard-CAT-5-Kabel
Betriebssystemunabhängig - Der Zugriff auf BIOS-Ebene stellt die Verbindung zu den angeschlossenen Servern sicher, unabhängig vom Zustand oder der Art des Betriebssystems.
 Kompatibel mit der Avocent DSView 4 Management-Software für eine zentralisierte und sichere Verwaltung von IT-Ressourcen. 

Avocent AV 3216 KVM Over IP Switch
Product Overview
Typ
KVM
Eingangsports
16 server or serial
Ausgangsports
2 local, 1 remote, shared session available
Videoanschluss
VGA, DisplayPort, HDMI, or DVI
Videoauflösung
16:9 widescreen, up to 1680 x 1050 4:3 standard, u
Power Description
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
100-240VAC
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
10/100 Mpbs Ethernet port
USB ports
4 USB 2.0
Operational Conditions
Betriebstemperatur
32° to 122° F; 0° to 50° C
Storage Temperature
-4° to 158° F; -20° to 70° C
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
4.4 lbs
Gewicht (lb/kg)
2.0 kgs
Höhe (in/mm)
1.72 in
Höhe (in/mm)
43.7 mm
Breite (in/mm)
17 in
Breite (in/mm)
432 mm
Tiefe (in/mm)
6.5 in
Tiefe (in/mm)
165 mm
Miscellaneous
Other supported accessories
Common Access Card (CAC) support
Authentication Supported
128-bit SSL, AES, DES and 3DES encryption
Agency Approvals
UL, FCC Class A, cUL, ICES Class A, CE, EAC, VCCI

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort