Avocent AV 3108 KVM over IP Switch
Die KVM over IP-Switches der Serie AV 3000 wurden für kleine Rechenzentren und Remote-/Filialumgebungen entwickelt und bieten einen konsolidierten, optimierten Zugriff auf Serverressourcen. Zentralisieren Sie die Verwaltung der Switches mit der DSView 4 Management Software.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Avocent AV 3108 KVM over IP Switch
Die KVM over IP-Switches der Serie AV 3000 wurden für kleine Rechenzentren und Remote-/Filialumgebungen entwickelt und bieten einen konsolidierten, optimierten Zugriff auf Serverressourcen. Zentralisieren Sie die Verwaltung der Switches mit der DSView 4 Management Software.
Garantie: 2 Jahre volle Werksgarantie - optional verlängerte Garantie verfügbarVorteile
Leistungsmerkmale

Technische Daten
- Product Overview
- Typ
- KVM
- Eingangsports
- 8 server or serial
- Ausgangsports
- 1 local, 1 remote, shared sessions available
- Videoanschluss
- VGA, DisplayPort, HDMI, or DVI
- Videoauflösung
- 16:9 widescreen, up to 1680 x 1050 4:3 standard,
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 100-240VAC
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 10/100 Mbps Ethernet port
- USB ports
- 4 USB 2.0
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 4.2 lbs
- Gewicht (lb/kg)
- 1.9 kgs
- Höhe (in/mm)
- 1.72 in
- Höhe (in/mm)
- 43.7 mm
- Breite (in/mm)
- 17 in
- Breite (in/mm)
- 432 mm
- Tiefe (in/mm)
- 6.5 in
- Tiefe (in/mm)
- 165 mm
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.