Vertiv Knürr SMA Kompaktschrank Netzwerk
Das Vertiv Knürr Smaract Compact Rack ist ein innovatives und praktisches 19"-Gehäuse mit äußerst geringem Platzbedarf, das sehr flexibel und effizient ist. Gleichzeitig erleichtert es die Integration und modulare Erweiterung und bietet eine Vielzahl an beeindruckenden Detaillösungen. Typische Einsatzgebiete sind Netzwerke in Supermärkten, Ladengeschäften, Arztpraxen usw. sowie Elektronikracks bzw. Racks für medizinische Anwendungsbereiche.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Anlagen- und Maschinenbau
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Feuer/Alarm/Sicherheit
- Regierung
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
Vertiv Knürr SMA Kompaktschrank Netzwerk
Das Vertiv Knürr Smaract Compact Rack ist ein innovatives und praktisches 19"-Gehäuse mit äußerst geringem Platzbedarf, das sehr flexibel und effizient ist. Gleichzeitig erleichtert es die Integration und modulare Erweiterung und bietet eine Vielzahl an beeindruckenden Detaillösungen. Typische Einsatzgebiete sind Netzwerke in Supermärkten, Ladengeschäften, Arztpraxen usw. sowie Elektronikracks bzw. Racks für medizinische Anwendungsbereiche.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Anlagen- und Maschinenbau
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Feuer/Alarm/Sicherheit
- Regierung
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
Technische Daten
Vertiv Knürr SMA steht für ein innovatives und praktisches Gesamtkonzept mit äußerst geringem Platzbedarf. Hohe Flexibilität und besonders hohe Leistung! Gleichzeitig ist er auch integrations- fähig, kann jederzeit erweitert werden und bietet beeindruckende Detaillösungen.
Vorteile
Der Zugriff von allen Seiten ist ein zeitsparender Faktor, z. B. zur Integration von Komponenten und für die Wartung
Innovatives Rahmenkonzept mit Dreiecksprofilen sorgt für geringes Gewicht und hohe Stabilität
Bietet seitlich ausreichend Platz für Verkabelung; Rücktür mit Kabeleinführung
Gut vorbereitet für eine einfache und selbsterklärende Verkabelung
Flexibilität durch die Integration von 19"-
Technik
6 Höhen zur Wahl: von 9 HE bis 24HE
Ableitung der Verlustwärme durch Eigenkonvektion oder mit Lüftereinheit an der Rückwand (Zubehör)
Leistungsmerkmale
– stranggepresstes Aluminium
– Eckverbinder: Aluminium-Druckguss
– Verkleidungsteile: Stahlblech, Pulverbeschichtet Struktur
– Glasfüllung Fronttür, Einscheibensicherheitsglas
– Höhe: 9 HE bis 24 HE (1 HE = 44,45 mm)
– Breite: 482,6 mm (19'')
– Tiefen: 600 / 800 mm
– 110 mm Rangierraum an der Frontseite
– 82 % der Grundfläche kann als Platz für die Installation und Kabelführung verwendet werden
– Stationär, auf höhenverstellbaren Füßen
– Mobil, auf Rollen mit Feststeller (optional)
– 2000 N statisch
– IP 20
– Sicherheit nach EN 50298
und EN 60950
– Schutzleiter/Erdung
nach DIN VDE 0701-1
– Vibrationstest nach
MIL-STD 810 E
– Vibrations- und Schocktests nach DIN EN 300019-2-2
– IP-Test nach DIN EN 60529
– Bauteile aus Kunststoff nach UL94 V-0
Grundgestell blank
Sichtbare Oberfläche des Gehäuses pulverbeschichtet in:
RAL 7035 Lichtgrau
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.