The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv Knürr SMA Compact Rack IP54

Das Vertiv Knürr Smaract Compact Rack ist ein innovatives und praktisches 19"-Gehäuse mit äußerst geringem Platzbedarf, das sehr flexibel und effizient ist. Gleichzeitig erleichtert es die Integration und modulare Erweiterung und bietet eine Vielzahl an beeindruckenden Detaillösungen. Das Vertiv Knürr SMA Compact Rack IP54 eignet sich für Anwendungen in widrigen Umgebungen, etwa Fabriken. Der Schrank ist vollständig geschlossen und nach IP-Schutzart 54 konstruiert.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Chemie/Petrochemie (ohne Öl und Gas)
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Feuer/Alarm/Sicherheit
  • Produktion
  • Handel und Großhandel
Tools & Selectors
Ausschreibungstexte
Hier gelangen Sie zu den Ausschreibungstexten

Vertiv Knürr SMA steht für ein innovatives und praktisches Gesamtkonzept mit extrem geringem Platzbedarf. Hohe Flexibilität und besonders hohe Leistung! Gleichzeitig ist er auch integrations- fähig, kann jederzeit erweitert werden und bietet beeindruckende Detaillösungen.

Vorteile

Zugriff
Der Zugriff von allen Seiten ist ein zeitsparender Faktor, z. B. zur Integration von Komponenten und für die Wartung
Intelligente Konstruktion
Innovatives Rahmenkonzept mit Dreiecksprofilen sorgt für geringes Gewicht und hohe Stabilität
Modulares Konzept: einfache Erweiterung mit Stapelfähigkeit
Bietet an der Seite ausreichend Platz zur Verkabelung; Kabeleinführung an der Hintertür (optional)
Kabelmanagement
Gut vorbereitet für eine einfache und selbsterklärende Verkabelung
Zukunftsorientierte Lösungen
Flexibilität durch die Integration von 19"-
Technologie
3 Größen zur Auswahl; 12 bis 24HE
Optimierte Luftstromzirkulation
Hitzeverlustabführung über eigene Wärmekonvektion oder mithilfe von Lüftereinheit an der Rückwand (Zubehör) 

Leistungsmerkmale

Modulare, stapelbare Bauweise
Einfacher Zugang von allen Seiten für Installation und Wartung: klappbare Türen und Seitenwände können schnell entfernt werden
T-Slot -Schienen in 19-Zoll-Profil, damit alle Komponenten schnell und einfach positioniert werden können.
Türen und Seitenteile mit einem Öffnungswinkel von 180°
Material
– stranggepresstes Aluminium
– Eckverbinder: Aluminium-Druckguss
– Verkleidungsteile: Stahlblech, Pulverbeschichtung
– Schaumstoffdichtung: Polyurethan
Einbaumaße
– Höhe: 12 bis 24 HE (1HE = 44,45 mm)
– Breite: 482,6 mm (19 Zoll)
– Tiefen: 600/800 mm
Verfügbarer Platz
– 110 mm Rangierraum an der Frontseite
– 82 % der Grundfläche kann als Platz für die Installation und Kabelführung verwendet werden
Installationsoptionen
– stationär, auf höhenverstellbaren Füßen
Tragfähigkeit
– 2000 N statisch
Schutzklasse
– IP 54
Prüfungen je nach Ausführung
– Sicherheit nach EN 50298
und EN 60950
– Schutzleiter/Erdung
nach DIN VDE 0701-1
– Vibrationstest nach
MIL-STD 810 E
– Vibrations- und Schocktests nach DIN EN 300019-2-2
– IP-Test nach DIN EN 60529
– Bauteile aus Kunststoff nach UL94 V-0
Oberfläche/Farbe
Grundgestell blank
Sichtbare Oberfläche des Gehäuses pulverbeschichtet in:
RAL 7035 Lichtgrau 

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort