The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv Knürr @lock Schliesssysteme

@Lock-Lösungen für die Zugangskontrolle tragen zur Racksicherheit bei

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Healthcare
  • Power Generation
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
  • Broadcast and Entertainment
  • Education
  • Government
  • Fire/Alarm/Security
Tools & Selectors
Ausschreibungstexte
Hier gelangen Sie zu den Ausschreibungstexten

- zweiteiliges Hardwaredesign: Schwenkgriff und Steuereinheit - mehrfarbige Status-LED zur Visualisierung - optionales Lesegerät für 125-kHZ-Transponder (HID 26-Bit-System), alternativ 13,56 MHz (MIFARE) Lesegerät - Stromversorgung 12 V ± 10 % (DC) über Niedrigspannungsbuchse - Ruhestrom (System bereit) 40 mA (DC) - max. Stromverbrauch (mit befestigten Verbindungen) 440 mA (DC) - verwaltete Version mit Türkontakt - Temperaturbereich -20 bis +70 °C

Vorteile

Hilft bei der Umsetzung von Sicherheitsvorschriften Einfache, unverwaltete Lösung zur Integration in bestehende Verriegelungsinfrastrukturen Verwaltete Lösung bietet ein hohes Sicherheitsniveau dank Vier-Augen-Prinzip und Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie Protokollzugriff auf eine Datenbank.

Leistungsmerkmale

Verwaltete Lösung mit Admin-Suite-Software Zweiteiliges Hardware-Design mit MLR-Griff und MLR-Anschlussbox Status-LED zur Visualisierung Gehäuse-Schnittstellen-Gerät, Kunststoffgehäuse kann mit Schrauben und/oder optionalem Montageset oder selbstklebenden Pads befestigt werden. Stromversorgung 12VDC ± 10% Ruhestrom (System bereit) 40mA (DC) Max. Stromverbrauch (bei angezogenen Anschlüssen) 410mA (DC)
Betriebsmodus 100% ED Betriebszeit max. 3Sekunden Kontaktausgang 250V AC, 2A
Installationsposition vertikal
Anschlussart Schraubenklemmen, 2,5qmm Anschlusskabel (Hinweise– Umgang mit elektronischen Bauteilen) 8-polig, 350cm, UL-Litzendraht AWG 26, eine Seite mit angespritztem RJ45-Stecker, eine Seite mit gecrimpten JSt-ZH-Anschluss ZHR-8. Temperaturbereich -20 bis +70°C

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort