The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv Knürr MIR2 Server Schrank

Der Vertiv Knürr® Miracel2, der Klassiker unter den innovativen Schränken, hat sich bereits durch die langjährige Zufriedenheit unserer Kunden bewährt. Basierend auf Vertivs umfangreicher Erfahrung mit den unterschiedlichsten Anwendungen wurde der Knürr® Miracel 2 nun an Netzwerk- und Serveranwendungen angepasst. Der universelle Vertiv Knürr® Miracel 2 19"-Serverschrank zum ortsfesten oder mobilen Einsatz in Rechenzentren.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Construction and Engineering
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Telecom
Tools & Selectors
Ausschreibungstexte
Hier gelangen Sie zu den Ausschreibungstexten

Der Vertiv Knürr® Miracel 2 ist eine konsequente Verbesserung des legendären Knürr Miracel® Schrankes von Knürr. Der innovative Knürr® Miracel 2 wurde entwickelt, um noch besser den aktuellen Bedürfnissen zu entsprechen und auch in Zukunft den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Vorteile

Das clevere, vollständig integrierte T-Nutsystemin den Aluminiumprofilen erlaubt die ungehinderte Konfiguration von Zubehör und ermöglicht die einfache Installation sämtlicher Komponenten. Als modulares Schrank-Systemkann es jederzeit problemlos erweitert werden, und die Kabeleinführungsöffnungen können flexibel an die konkreten Bedürfnisse angepasst werden. Verschiedene Konzepteund Designs für Luftströmungen von der Vorder- zur Rückseite. Der Perforationsgrad von 83% garantiert optimale Luftzirkulation. Vollständig konfigurierbar anhand der Smart-Part-Nummer. Bei der Zusammenstellung Ihres Schrankes steht Ihnen eine breite Palette an Standardschränken und Schrankkomponenten zur Auswahl. Mit einer Tragfähigkeit von 800kgist der Knürr Miracel®2 ein clever designter Schrank, der ausreichend Platz für eine Vielzahl von Geräten bietet und– dank fehlender Tiefenelemente– das auch an den Seiten. Er bietet maximale Flexibilität mit dem größtmöglichen Platz für Kabel und Kühlkomponenten. Die in den Schrank integrierten Rollenermöglichen den einfachen Transport. Der aus Aluminium bestehende Schrank ist extrem leicht, minimiert dadurch die Belastung von Doppelböden und erleichtert den Transport und Einrichtung. Optionaler Kippschutzbietet Sicherheit für Servicepersonal. Verschiedene Varianten für das Kabelmanagement ermöglichen die Anpassung an die jeweiligen Installationsbedingungen.

Leistungsmerkmale

Material
– stranggepresstes Aluminium
– Eckverbinder: Aluminium-Druckguss
– Gehäuse: verzinktes Stahlblech
– Türen: Stahlblech Montageabmessungennach IEC 60297-1 und IEC 60297-2
– Höhe: 42HE/47HE
– Breite: 482,6mm (19"-Version) Verfügbarer Platz
–Rangierraum an der Vorderseite von 80 bis 215 mm-Bereiche
– InnenliegendesScharnier: 130° für Schrankreihen 160° für alleinstehende Schränke
–Außenliegendes Scharnier: 180° füralleinstehende Schränke und Schrankreihen Installationsoptionen
– Stationär: auf höhenverstellbaren Füßen
– Fahrbar, mit Rollentraverse und höhenverstellbaren Füßen Statische Belastbarkeit
– 8000N (stationäre Version)
– 4000N (fahrbare Version) Prüfungenje nach Ausführung
– Erdungs- und Schutzleiterprüfung nach DINEN60950
– IP20-Bewertung gemäßEN60529 Oberfläche/Farbe
Grundgestell: blank
Sichtbare Oberfläche des Gehäuses ist pulverbeschichtet in:
RAL 7021 Schwarzgrau oder
RAL 7035 Lichtgrau

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Aktuelle Angebote

 Image

Schnelle Lösungen für Ihre Infrastruktur

Entdecken Sie die schnellen Produkte aus unserem Vertiv Priority Program.

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort