The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv Knürr MIR2 Netzwerkschrank

Der Vertiv Knürr® Miracel2, der Klassiker unter den innovativen Schränken, hat sich durch die langjährige Zufriedenheit unserer Kunden bewährt. Basierend auf Vertivs umfangreicher Erfahrung mit den unterschiedlichsten Anwendungen wurde dieser nun an Netzwerk- und Serveranwendungen angepasst. Der Netzwerkschrank bietet ausreichend Platz zwischen den 19"-Zwischenböden und der Seitenwand und ermöglicht auch die Installation von PDUs und Komponenten für das Kabelmanagement.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Feuer/Alarm/Sicherheit
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Regierung
  • Telekommunikation
Tools & Selectors
Ausschreibungstexte
Hier gelangen Sie zu den Ausschreibungstexten

Der Vertiv Knürr Miracel® 2 ist eine konsequente Verbesserung des legendären Miracel® Racks von Knürr. Der innovative Knürr Miracel® 2 wurde entwickelt, um noch besser den aktuellen Bedürfnissen zu entsprechen und auch in Zukunft den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Vorteile

Für Netzwerkanwendungen  kombiniert der äußerst vielseitige Knürr Miracel® 2 verschiedene Komponenten und Anwendungen an einem Ort.
Das clevere, vollständ igintegrierte T-Nutsystem in den Aluminiumprofilen erlaubt die ungehinderte Konfiguration von Zubehör und ermöglicht die einfache Installation sämtlicher Komponenten.
Als modulares Schrank-System kann es jederzeit problemlos erweitert werden, und die Kabeleinführungsöffnungen können flexibel an die konkreten Bedürfnisse angepasst werden.
Verschiedene Konzepte und Designs für Luftströmungen von der Vorder- zur Rückseite. Der Perforationsgrad von 83 % garantiert optimale Luftzirkulation.
 Vollständig konfigurierbar  anhand der Smart-Part-Nummer. Bei der Zusammenstellung Ihres Schrankes steht Ihnen eine breite Palette an Standardschränken und Schrank-komponenten zur Auswahl.
 Mit einer Zuladung von 800 kg ist der Knürr Miracel® 2 Schrank·ein clever platzsparendes Produkt, es·bietet dank der nicht vorhanden Tiefenstreben·reichlich Platz für den Einbau von Komponenten. Er bietet maximale Flexibilität mit dem größtmöglichen Platz für Kabel und Kühlkomponenten.
 Die in den Schrank integrierten Rollen ermöglichen den einfachen und sicheren Transport des voll ausgestatteten Schrankes.
 Der aus Aluminium bestehende Knürr Miracel®2 Rahmen·iist extrem leicht, minimiert damit die Belastung von Doppelböden und erleichtert Transport und Einrichtung.
Optionaler Kippschutz bietet Sicherheit für Servicepersonal. Verschiedene Varianten für das Kabelmanagement ermöglichen die Anpassung an die jeweiligen Installationsbedingungen.

Leistungsmerkmale

Material
– stranggepresstes Aluminium
– Eckverbinder: Aluminium-Druckguss
– Gehäuse: verzinktes Stahlblech
– Türen: Stahlblech
Montageabmessungen nach IEC 60297-1 und IEC 60297-2
– Höhe: 42 HE/47 HE (1HE = 44,45 mm)
– Breite: 482,6 mm (19")
Verfügbarer Platz
– Rangierraum an der Vorderseite von·80 bis zu 215·mm
– Innenliegendes Scharnier: 130° für für Schrankreihen: 160° für alleinstehende Schränke
– Außenliegendes Scharnier: 180° für alleinstehende Schränke und Schrankreihen
Installationsoptionen
– Stationär, auf höhenverstellbaren Füßen
– Fahrbar,  mit Rollentraverse und höhenverstellbaren Füßen
Statische Belastbarkeit
– 8000 N (stationäre Version)
– 4000 N (fahrbare Version)
Prüfungen je nach Ausführung
–  Erdungs- und Schutzleiterprüfung nach DIN EN 60950
–  IP20-Bewertung gemäß EN 60529 
Oberfläche/Farbe
Grundgestell blank
Sichtbare Oberfläche des Gehäuses 
pulverbeschichtet in:
RAL 7021 Schwarzgrau oder
RAL 7035 Lichtgrau  

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen

Aktuelle Angebote

 Image

Schnelle Lösungen für Ihre Infrastruktur

Entdecken Sie die schnellen Produkte aus unserem Vertiv Priority Program.

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort