The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv Knürr MIR IP54 Schrank

Der Miracel® IP54 ist unser spezieller Schrank, wenn Ihre Technik vor Schmutz, Staub und Wasser geschützt werden soll. Diese Version des Knürr Schranksystems ist für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen (z. B. in Fabriken) geeignet. Der Schrank ist vollständig geschlossen und gewährleistet die Schutzklasse IP 54.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Tools & Selectors
Ausschreibungstexte
Hier gelangen Sie zu den Ausschreibungstexten

Vorteile

Hochmoderne Technologie
Zukunftssicher und flexibel – mit integrierten 19"-Einschüben und metrischer Technologie
Kabelmanagement
Garantiert platzsparendes Kabelmanagement.  Anpassbar an die Anforderungen am Installationsort
 Für das Kabelmanagement steht eine umfangreiche Palette an Zubehörkomponenten zur Auswahl.
Aluminiumbauweise 
Bewährte Technologie auf Basis von
Aluminiumprofil sorgt für hohe
Flexibilität und Stabilität bei geringem
Gewicht, dadurch wesentlich vereinfachte Handhabung und Installation
Der Schrank kann, zum besseren Transport in schwierigem Umfeld, demontiert werden

Leistungsmerkmale

Feste 19"-Komponente auf der Vorder- und Rückseite
– Für IEC 297-3-konforme Komponenten
– Türöffnungswinkel 180°
– Zur Installation von 19"-Komponenten auf der Vorder- und Rückseite 
Rangierraum
– 73 mm vorn
Tragfähigkeit
– 5000 N statisch
Schutzklasse
– IP 54
Tests
– Erdung gemäß VDE 0100 T 540
– Vibrationstest gemäß MIL-STD 810 E
– IP-Test gemäß DIN 40 050/IEC 529
Material/Oberfläche
– Grundgestell: stranggepresstes Aluminium, blank
– Eckverbinder: Aluminium-Druckguss, blank
– Verkleidungsteile: verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, Struktur
 Türen: Stahlblech, pulverbeschichtet, Struktur, Glasfüllung Fronttür, Einscheibensicherheitsglas, 4 mm
 Multifunktionsstreben und
19"-Profile
: Stahlblech, verzinkt
 Farbe
– Sichtflächen der Verkleidungsteile:
RAL 7035 Lichtgrau

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort