The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv Knürr DPR – Netzwerkgehäuse

Das Netzwerkgehäuse Vertiv Knürr DPR ist ein kleines Rack mit bis zu 24HE. Typische Einsatzgebiete sind Netzwerke in Supermärkten, Ladengeschäften, Arztpraxen usw. sowie Elektronikracks bzw. Racks für medizinische Anwendungsbereiche.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rundfunk/TV und Unterhaltung
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Regierung
  • Gesundheitswesen
  • Produktion
  • Handel und Großhandel
  • Telekommunikation
  • Transport
Tools & Selectors
Ausschreibungstexte
Hier gelangen Sie zu den Ausschreibungstexten

Das Vertiv Knürr DPR ist das Rack der Wahl, wenn bei Elektronik- und Netzwerkanwendungen besonderer Wert auf innovatives Design gelegt wird.

Vorteile

Robuste Rahmenkonstruktion
Einfacher Transport (integrierter Tragegriff)
Innovatives Design
Seitenabdeckungen und Rückwand können entfernt werden
Effektives Luftstromkonzept
Hitzeverlustabführung über Wärmekonvektion an der Rückwand (optional mit Lüftereinheit)
Kabeleinführung an Rückwand

Leistungsmerkmale

Integrierter Tragegriff
zum einfachen Transport
Aluminiumrahmen
Die Profile zur Installation von 19-Zoll-Komponenten verfügen über Befestigungslöcher zur festen Montage oder über T-Slots zur flexiblen Montage
Material
– Aluminium-Druckguss-Rahmen
– stranggepresste Aluminiumprofile
– Verkleidungsteile: Stahlblech, Pulverbeschichtung
– Glasfüllung Fronttür, Einscheibensicherheitsglas
Einbaumaße
– Höhe: 12HE bis 24HE (1HE = 44,45 mm)
– Breite: 482,6 mm (19 Zoll)
– Tiefen: 600/800 mm
Verfügbarer Platz
– 125 mm Rangierraum an der Frontseite
Installationsoptionen
– Stationär, auf höhenverstellbaren Füßen
– Mobil, auf Rollen mit Feststeller (optional)
Tragfähigkeit
– 1500 N statisch
Schutzklasse
– IP 20
Prüfungen je nach Ausführung
– Vibrationstest nach
MIL-STD 810 D
– NEMA-12-Test
Oberfläche/Farbe
– Wände: RAL 7035 Lichtgrau
– Rahmen und Profile: RAL 5008 Graublau 

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort