The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv Knürr DCM Colocation Schrank

Der Colocation Schrank ist speziell für das sichere, getrennte Hosting und die Unterbringung von unterschiedlichen Komponenten für verschiedene Kunden in einem Schrank vorgesehen. Die Partitionen können jederzeit unabhängig voneinander verändert werden.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Tools & Selectors
Ausschreibungstexte
Hier gelangen Sie zu den Ausschreibungstexten

Der Knürr DCM® Colocation Schrank kann im Rechenzentrum entweder am Ende einer Schrankreihe  oder zwischen den Schränken montiert werden.

Vorteile

 Sicheres, getrennte Bereitstellung und Unterbringung von unterschiedlichen Kunden in einem Rack
Die Einzelabteile können jederzeit unabhängig voneinander verändert werden
Der DCM® Colocation Schrank kann
im Rechenzentrum entweder am
Ende einer Schrankreihe oder zwischen
den Schränken montiert werden

Leistungsmerkmale

2 separate Bereiche, einer mit
– 20 HE (2000 mm externe Schrankhöhe), der andere mit
– 23 HE (2200 mm externe Schrankhöhe)
3 separate Bereiche, jeweils mit
entweder 13 HE (2000 mm externe Schrankhöhe) oder 15 HE (2200 mm externe Schrankhöhe)
Sichere, horizontaleSchottböden. Sichere, einsetzbare Trennwände
Nachträglich einbaubare und umbaubare Daten- und Stromversorgungskanäle
-
-
tiefenverstellbare, nummerierte
19"-Profile
Luftabschottung an der Vorderseite
links und rechts mit abgedeckter 1HE-
Öffnung für jeden Bereich
Optimale Luftzirkulation durch
83% perforierte Türen 
Oberfläche/Farbe
– Grundgestell: blank
– Sichtbare Oberfläche des Gehäuses ist
pulverbeschichtet in:
RAL 7021 Schwarzgrau oder
RAL 7035 Lichtgrau 

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort