The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv Knürr Kabelmanagement

Die Kabelmanagementkomponenten von Vertiv Knürr basieren alle auf einer Reihe von Grundprinzipien: einfache und selbsterklärende Bedienung, vielseitige Einsatzmöglichkeiten, klare Struktur und kostengünstiges Design.

Broschüre anfordern
Tools & Selectors
Ausschreibungstexte
Hier gelangen Sie zu den Ausschreibungstexten

Mit dem Kabelmanagementsystem von Vertiv Knürr ist Ihr Rack für die Zukunft gerüstet und spart Ihnen langfristig Zeit und Geld. Bei der Kabelverlegung ist darauf zu achten, dass mechanische Belastungen vollständig vermieden werden. Geeignet für Glasfaser- und Kupferkabel. Weitere und detailliertere Informationen zu unserem Zubehörprogramm finden Sie in unseren Dokumenten im Bereich "DOKUMENTE & DOWNLOADS".

Vorteile

Reduzierung von Biegeknicken, Zugbelastung sowie Druck- und Drehmomentdehnungen Klett-Kabelbinder unterstützen den Installateur bei der einfachen Handhabung durch klemmfreie Kabelbündelung und sind jederzeit wiederverwendbar So bietet beispielsweise die kabelführende Multifunktionsstrebe nicht nur die Möglichkeit, Kabel sowohl horizontal als auch vertikal mittels Klettverschluss oder Kabelbindern zu führen, sondern ermöglicht darüber hinaus auch die Verlegung von Kabeln zahlreiche Komponenten zur Montage mit Schrauben und Käfigmuttern Keine Verstopfung des Luftstroms im Rack.

Leistungsmerkmale

Organisierte Verkabelung von Überbrückungskabeln Optional auch als Kalt-Warm-Partitionierung erhältlich Ausschnitte für die Verkabelung von vorne nach hinten Die leichte Kunststoffkonstruktion der Kabelfinger sorgt für Langlebigkeit und einfache Montage (Clip-on) Der Abstand zwischen den Fingern bietet genügend Platz für alle Patchkabel Abgerundete Kanten an den Fingern schützen die Kabel vor Beschädigungen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort