Vertiv Knürr Systemzubehör
Das mechanische Zubehör ist ein wesentlicher Bestandteil für die effektive und wirtschaftliche Nutzung von Server- und Netzwerkracks. Die Blindplatten sind ein wesentlicher Bestandteil für den Betrieb eines energieeffizienten Rechenzentrums. Diese gewährleisten eine Schottung der kalten und warmen Luft im Schrank. Einschubschienen und Zwischenböden werden immer dann benötigt, wenn IT-Komponenten keine Befestigungsadapter haben. Schubfächer werden zur Aufbewahrung von Manuals, Ersatzteilen und Werkzeugen verwendet, welche vor Ort benötigt werden.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Vertiv Knürr Systemzubehör
Das mechanische Zubehör ist ein wesentlicher Bestandteil für die effektive und wirtschaftliche Nutzung von Server- und Netzwerkracks. Die Blindplatten sind ein wesentlicher Bestandteil für den Betrieb eines energieeffizienten Rechenzentrums. Diese gewährleisten eine Schottung der kalten und warmen Luft im Schrank. Einschubschienen und Zwischenböden werden immer dann benötigt, wenn IT-Komponenten keine Befestigungsadapter haben. Schubfächer werden zur Aufbewahrung von Manuals, Ersatzteilen und Werkzeugen verwendet, welche vor Ort benötigt werden.
Technische Daten
Unser neues Systemzubehör garantiert eine Reduzierung von montageschritten und geringeren Zeitaufwand durch eine noch einfachere, schnellere Installation. Blindplatten und Frontplatten werden zur Abdeckung ungenutzter 19"-Flächen eingesetzt. Tragschienen sorgen für eine sichere Installation von schwereren Geräten. 19"-Fachböden (fest, teilweise oder vollständig einklappbar) können auch zur Aufnahme schwererer Geräte verwendet werden. In Schubladen werden Handbücher, Ersatzteile und Werkzeuge aufbewahrt, die vor Ort benötigt werden. Weitere und detailliertere Informationen zu unserem Zubehörprogramm finden Sie in unseren Dokumenten im Bereich "DOKUMENTE & DOWNLOADS".
Vorteile
- Aufhängen und Befestigen der Montagewinkel mit der Teleskopschiene
- Einschieben der Regalplatte Keine Montageadapter erforderlich, d.h. keine zusätzlichen Kosten