The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Schrankspezifisches Zubehör

Vertiv bietet ein komplettes Sortiment an Zubehör, das speziell entwickelt wurde, um die Racks nach Ihren Bedürfnissen vollständig konfigurierbar zu machen.

Broschüre anfordern
Tools & Selectors
Ausschreibungstexte
Hier gelangen Sie zu den Ausschreibungstexten

Angefangen bei verschiedenen Türvarianten über Ober- und Unterdeckel mit Kabeleinführung und Ausschnitten für Lüftereinheiten bis hin zu Sockeln, Seitenwänden, Luftzerlegung oder 19"-Vertikalprofilen können die Racks je nach Anwendungsart individuell angepasst werden. Weitere und detailliertere Informationen zu unserem Zubehörprogramm finden Sie in unseren Dokumenten im Bereich "DOKUMENTE & DOWNLOADS".

Vorteile

Passend zur Designstruktur der Vertiv Knürr Racks Hohe Passgenauigkeit Einfache Montage Verwendbar für Miracel2 und DCM Rack Plattformen Inklusive Befestigungsmaterial Erhältlich in den RAL-Farben 7021 und 7035

Leistungsmerkmale

Perforierte Türen (83 % freie Oberfläche) sorgen für einen optimalen Luftstrom im gesamten Rack Bodenplatten mit Schaumstoffdichtungen und Bürstenleisten, Kabeleinführung optional, vorne und hinten Sockel stationär, inkl. Nivelliermöglichkeiten, Kabeleinführung von allen Seiten zugänglich, abnehmbare Abdeckplatten, Einbaumöglichkeit für Filtermatte Oberteil mit Kabeleinführung, kann auch nach der Verkabelung montiert werden Trennwände sorgen für eine effektive Lufteindämmung zwischen zwei festen, benachbarten Racks. Am Grundgestell mit Schnellkupplungen befestigt, werden Kunststoff-Abdeckprofile zum Abdichten des Spaltes zwischen den beiden Gestellen mitgeliefert, können an der Vorder- und Rückseite des Spaltes eingeclipst werden. Luftabschottung leicht nachrüstbar im Rack, mit optionalen 3 x 1 HE-Ausschnitten, abgedeckt mit Abdeckplatten, Schaumstoffkomponenten ermöglichen eine stufenlose Tiefenverstellung.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort