Rack-Überwachungssystem
Knürr RMS III Dauerhaft zuverlässiger Betrieb durch Fernüberwachung Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Systems Gemäß Anforderungen an das System- und Netzwerk-Management müssen die Umgebungs- bedingungen des Systems überwacht werden. Die Einhaltung der erforderlichen Umgebungs- parameter ist äußerst wichtig für den erfolgreichen/dauerhaften Betrieb von hochwertigen Komponenten.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Chemie/Petrochemie (ohne Öl und Gas)
- Anlagen- und Maschinenbau
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Produktion
- Professionelle Serviceleistungen
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
- Wasser-/Abwasserwirtschaft
Rack-Überwachungssystem
Knürr RMS III Dauerhaft zuverlässiger Betrieb durch Fernüberwachung Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit des Systems Gemäß Anforderungen an das System- und Netzwerk-Management müssen die Umgebungs- bedingungen des Systems überwacht werden. Die Einhaltung der erforderlichen Umgebungs- parameter ist äußerst wichtig für den erfolgreichen/dauerhaften Betrieb von hochwertigen Komponenten.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Chemie/Petrochemie (ohne Öl und Gas)
- Anlagen- und Maschinenbau
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Produktion
- Professionelle Serviceleistungen
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
- Wasser-/Abwasserwirtschaft
Technische Daten
Die Vorteile des modernen Rack-Überwachungssystems von Knürr: Unterstützung des fehlerfreien Betriebs. Frühzeitige Erkennung von Störungen. Protokollierung von Ereignissen. Automatische Überwachung erleichtert die Wartung. Veranlasst Gegenmaßnahmen im Falle einer Fehlfunktion. Zentrale Statuskontrolle von: Filtern, Papier, Toner, Messgrößen, Inspektionsintervallen und vielem mehr. Bis zu 12 Sensoren können in beliebiger Anordnung verbunden werden.
Vorteile
Leistungsmerkmale
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.
Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden
Ansprechpartner Produktsupport
Änderung
Häufig gestellte Fragen
- Q
- Welche Sensoren unterstützt die RMS compact II?
- A
- Die RMS unterstützt Temperatursensoren, Feuchtigkeitssensoren und Dry-Contact-Sensoren (z. B. Rauchmelder) oder analoge Sensoren (0–10 V). Es können Sensoren von Drittherstellern verwendet werden, wir empfehlen bei deren Einsatz die Verwendung vorkonfigurierter Sensorkabel.
- Q
- Unterstützt de RMS compact II erweiterte Verschlüsselung und Authentifizierung?
- A
- Bei der Entwicklung der RMSc2 wurde das Hauptaugenmerk auf Bedienfreundlichkeit gelegt. Trotzdem wurde die grundsätzliche Implementierung von Verschlüsselungs- und Authentifizierungsfunktionen ermöglicht.
- Q
- Gibt es einen MIB?
- A
- Die MIB-Dateien finden Sie im Download-Bereich.