Vertiv™ NetSure™ M-Serie
Eine robuste und energieeffiziente Outdoor-Gehäuselösung für 5G-Funk- und IT-Edge-Netzwerkgeräte für eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung, einschließlich Batterie-Backup. Die Vertiv™ NetSure™ M-Serie erhöht die Kühlkapazität für 5G-Netzwerkgeräte mit einer zum Patent angemeldeten Feuchtigkeitsregelung, unterstützt durch energieeffiziente Lüfter/Filterlösungen, eine verbesserte Batteriebelüftung und die Kompatibilität mit Lithium-Ionen-Batterien.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Telekommunikation
Vertiv™ NetSure™ M-Serie
Eine robuste und energieeffiziente Outdoor-Gehäuselösung für 5G-Funk- und IT-Edge-Netzwerkgeräte für eine effiziente und zuverlässige Stromversorgung, einschließlich Batterie-Backup. Die Vertiv™ NetSure™ M-Serie erhöht die Kühlkapazität für 5G-Netzwerkgeräte mit einer zum Patent angemeldeten Feuchtigkeitsregelung, unterstützt durch energieeffiziente Lüfter/Filterlösungen, eine verbesserte Batteriebelüftung und die Kompatibilität mit Lithium-Ionen-Batterien.
- Telekommunikation
Technische Daten
Die Gehäuse der Vertiv™ NetSure™ M-Serie wurden speziell für drahtlose Netzwerke entwickelt, bei denen es vor allem auf Leistungsdichte, Kosteneffizienz und eine schnelle Markteinführung ankommt. Die extrem widerstandsfähige, isolierte, einwandige Ausführung aus Aluzink widersteht auch härtesten Bedingungen wie Starkregen, Wind, Staub, Blitzschlag und Elektromagnetismus. Zu den zahlreichen thermischen Optionen gehören Lüfter/Filter, Klimaanlagen, Wärmetauscher und in die Tür integrierte thermoelektrische Kühler. Die Gehäuse der Vertiv™ NetSure™ M-Serie werden vorverkabelt, werksseitig getestet und für eine schnelle Bereitstellung vollständig integriert geliefert.