Vertiv™ VRC-S Edge-fähiges Mikrorechenzentrumssystem
Vertiv™ VRC-S ist eine Mikrorechenzentrumslösung, die werkseitig nach Industriestandard montiert und speziell für IT-Edge-Anwendungen entwickelt wurde. Vertiv VRC-S ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich und wird in Tagen geliefert sowie in Stunden installiert. Wählen Sie aus vier verschiedenen Schrankgrößen mit zwei verschiedenen Kühlmethoden (geteilt und in sich geschlossen) mit Backup und der Option, eine USV zu integrieren. Eine intelligente Schalt-PDU mit Überwachung aller Komponenten und ein umfassendes Softwarepaket runden das Angebot ab.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Vertiv™ VRC-S Edge-fähiges Mikrorechenzentrumssystem
Vertiv™ VRC-S ist eine Mikrorechenzentrumslösung, die werkseitig nach Industriestandard montiert und speziell für IT-Edge-Anwendungen entwickelt wurde. Vertiv VRC-S ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich und wird in Tagen geliefert sowie in Stunden installiert. Wählen Sie aus vier verschiedenen Schrankgrößen mit zwei verschiedenen Kühlmethoden (geteilt und in sich geschlossen) mit Backup und der Option, eine USV zu integrieren. Eine intelligente Schalt-PDU mit Überwachung aller Komponenten und ein umfassendes Softwarepaket runden das Angebot ab.
Garantie: 3 Jahre Standardgarantie mit optionalem 5-Jahres-Schutz für das Rack und die Rack-PDU schützen Ihr gesamtes System für absolute SicherheitTechnische Daten
Das Edge-fähige Mikrorechenzentrumssystem Vertiv VRC-S bietet eine umfassende IT-Lösung in einem Plug-and-Play-System, das schnell und einfach in Edge-Anwendungen oder überall dort installiert werden kann, wo Ihre IT-Anforderungen erfüllt sind. Die Lösung bietet einen vollständig werksseitig montierten IT-Schrank mit der Vertiv Geist-Stromverteilungseinheit (PDU) für eine intelligente Überwachung des Schaltpegels im gesamten Rack; die neuen Vertiv™ VRC-Rack-Kühlkits mit bis zu 3,5 kW energieeffizienter Kühlung mit integriertem oder Split-Wärmeabgabesystem (-15 °C oder -34 °C); und integrierte Vertiv Intelligence Director-Software zur Fernüberwachung und -verwaltung aller Systemkomponenten unter einer IT-Adresse. Der Schrank basiert auf dem langlebigen Vertiv VR Rack. Das Vertiv VRC-S ist in 24 Standardmodellen erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen vier Rackgrößen, zwei verschiedenen Wärmeabfuhrmethoden und der Option, eine Vertiv GXT5-USV zu integrieren. Es wird innerhalb von Tagen geliefert und in Stunden installiert. So können vielbeschäftigte IT-Manager Zeit, Geld und Probleme sparen und gleichzeitig eine sichere, effiziente und bequeme Lösung für gekühlte Racks nutzen, um sensible IT-Netzwerkgeräte am Edge oder an jedem Ort mit Strom zu versorgen und zu schützen.
Vorteile
Leistungsmerkmale
Kompaktes oder Split-Wärmeabgabesystem bis -15 °C oder -34 °C
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.