Vertiv™ SmartCloset™
Vertiv™ SmartCloset™ ist eine von den Experten von Vertiv ausgewählte Komplettlösung, die schnelle und risikofreie IT-Bereitstellungen am sogenannten Netzwerkrand erlaubt. Vertiv SmartCloset vereint Vertiv™ VR Rack, Vertiv™ Liebert® USV und Vertiv™ Geist™ Rack-PDU in einem einfach zu bestellenden Produkt, das die erforderliche Infrastruktur bietet, um unternehmenskritische Betriebsvorgänge zu unterstützen.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Vertiv™ SmartCloset™
Vertiv™ SmartCloset™ ist eine von den Experten von Vertiv ausgewählte Komplettlösung, die schnelle und risikofreie IT-Bereitstellungen am sogenannten Netzwerkrand erlaubt. Vertiv SmartCloset vereint Vertiv™ VR Rack, Vertiv™ Liebert® USV und Vertiv™ Geist™ Rack-PDU in einem einfach zu bestellenden Produkt, das die erforderliche Infrastruktur bietet, um unternehmenskritische Betriebsvorgänge zu unterstützen.
Technische Daten
Vertiv SmartCloset™ ist eine von den Experten von Vertiv ausgewählte Komplettlösung, die schnelle und risikofreie IT-Implementierungen am sogenannten Netzwerkrand erlaubt. SmartCloset™ vereint Vertiv™ VR Rack, Vertiv™ Liebert® USV und Vertiv™ Geist™ Rack-PDU in einem einfach zu bestellenden Produkt, das die erforderliche Infrastruktur bietet, um unternehmenskritische Betriebsvorgänge zu unterstützen. Wählen Sie je nach Systemanforderungen zwischen unseren einphasigen Vertiv ™ Edge USV und den Vertiv™ Liebert® GXT5 USV in VLRA- und Lithium-Ionen-Ausführung. Alle SmartCloset-Modelle enthalten Netzwerkkarten zur Integration der USV in Überwachungssysteme. Damit kann der Benutzer den Systemstatus und Alarme rund um die Uhr und überall auf der Welt verwalten. Optionale Geist™ Rack-PDUs bieten Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit für die Stromversorgung. Damit können IT-Manager die Stromverteilung auf System- oder Steckdosenebene überwachen und steuern. Kabelmanagement-Zubehör gehört zur Standardausstattung. Es sorgt für Ordnung bei der Bereitstellung und verlängert die Lebensdauer wichtiger Kabel. Das alles ist durch eine Garantie auf Systemebene geschützt, die jahrelang für Sicherheit sorgt.
Vorteile
Leistungsmerkmale
- Vertiv™ VR Rack Installer Guide SL-11425
- Vertiv Edge Installer User guide SL-70613
- Liebert GXT5 UPS 230V Input/Output (I) Installer/User Guide SL-70547
- Vertiv Liebert GXT5 Lithium-Ion 1-3kVA I-230V UPS User Guide
- Vertiv_VR Rack_Unpacking Instructions_UK_EMEA
- Vertiv Edge 1ph UPS Quick Install Guide SL-70582
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.