The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ SmartAisle™

The Vertiv™ SmartAisle™ is a pre-engineered Edge Data Center solution designed to minimize time spent on planning, design, and site preparation; reduce deployment costs; and maximise energy efficiency. Available in four different reference designs which provide data center managers an easy-to-order product, the solution includes power, cooling, racks, environmental monitoring and control systems required to ensure the availability of your mission critical business operations.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
​Pick and choose from the pre-engineered edge solutions to suit your business needs
Approach your choice with sustainability and security in mind
Complete containment system with server racks, UPS systems, cooling units, and monitoring & control system
Power distribution including N+1 redundant UPS system and LV switchboard
Precision Cooling. In-row units deployed with N+1 redundancy for max energy efficiency
Centralized management & monitoring HMI system with a single pane of glass for the entire system
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
Garantie: 1 year

The Vertiv™ SmartAisle™ is a pre-engineered Edge Data Center solution designed to minimize time spent on planning, design, and site preparation; reduce deployment costs; and maximise energy efficiency. Available in four different reference designs which provide data center managers an easy-to-order product, the solution includes power, cooling, racks, environmental monitoring and control systems required to assist the availability of your mission critical business operations.

Vorteile

Reduce up to 80% the time spent on planning, design, and site preparation*​
Reduce up to 30% the cost for planning and design associated with a new Edge Data Center deployment
Reduce up to 20% the energy bill
Made EED requirements made available for smallest edge data centers

*Figures are estimations based upon Vertiv's internal engineering studies and analysis. Actual deployment times, costs, and savings may vary depending upon scope, specifications, geographic locations etc.

Leistungsmerkmale

4 different reference designs to scale from 60 to 175 kVA IT load
N+1 redundant design for cooling and power
Centralized Infrastructure Management System with HMI access from outside the aisle
Physical Security enhanced by e-handles on each door of the racks and IP cameras

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort