The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Knürr™ Ergocon™

Knürr™ Ergocon™ setzt Maßstäbe bei anspruchsvollstem 24-Stunden-Einsatz in Kontrollräumen, Leitwarten und Leitstellen. Bestmögliche Ergonomie durch multidimensionale Einstellmöglichkeiten wie Tischplatten-,Monitorhöhe und Sehabstand. Lösungen für individuelle Anwendungsbereiche und Integration von Geräten durch eine umfangreiche Auswahl an Modellen. In Kombination mit Knürr™ Ergocontrol kann jeder Anwender individuelle Einstellungen für eine garantiert effiziente Arbeitsplatzergonomie vornehmen.

Broschüre anfordern

KNÜRR™ ERGOCON™ - DIE ULTIMATIVE 24/7 KONSOLE FÜR KRITISCHE EINSATZBEREICHE: Durch die konfigurierbare Artikelnummer stehen Ihnen über 2.000 Variationen für eine individuelle Konfiguration zur Verfügung. Somit können Sie ganz nach Ihren Wünschen und Anforderungen die für Ihre Anwendung passende Konsole zusammenstellen. Ob mit Installationsmodul, KVM-Ready Technikunterbau, mit linearen oder curved Tischplatten, in duchgängiger oder abgesetzter Ausführung, bis hin zur 2-reihigen Monitorebene mit Tiefenverstellung. Finden Sie immer die richtige Knürr-Konsole für Ihre spezielle Anwendung!

Leistungsmerkmale

Modulares Konsolensystem
Auswahl zwischen vier verschieden Gestellbreiten:
1400mm
1800mm
2200mm
2x1400mm für extra große Konsolen
Normenkonform
DIN EN ISO 11064: Ergonomische Gestaltung von Leitzentralen
DIN EN 527 definiert Arbeitsplatztypen mit Mindestvorgaben für den Verstellbereich
Komfortable Höhenverstellung
Einfache Höhenverstellung von Arbeits- und Monitorebene mit serienmäßiger Memoryfunktion.
Integriertes passives Belüftungskonzept
Garantiert maximale Ausfallsicherheit der IT-Komponenten
KVM-Ready Technikunterbau
Mit bis zu 3x6HE 19“ Einbauraum für perfekte Integration von KVMSwitches, SFF-PC, Stromverteiler, Kabel-Management Zubehör, uvm. 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
3T Worldwide QRI (Nigeria) Limited
5A, Iron Bar Street, Off Providence road, Lekki Peninsula Phase 1 Lagos 23401 Nigeria
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Netzumschaltgeräte, Regelung und Überwachung der Stromversorgung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Gehäuse für den Außenbereich, Software, Überwachung, Control Room Infrastructure, Mobile Arbeitsstation
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Gleichstromsysteme, Gleich- und Wechselstromsysteme für die Industrie, Stromverteilung, Netzumschaltgeräte, Notbeleuchtung, Regelung und Überwachung der Stromversorgung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Gehäuse für den Außenbereich, Schränke und Einhausungen, Control Room Infrastructure, Mittelspannung-Wechselrichter
AutoCont SK a.s
+421 2 6353 0230
Rusovská cesta 20 Bratislava 851 01 Slovakia
Produkt-Schwerpunkte: Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen, Control Room Infrastructure
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort