The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Knürr Elicon® VC / VC-E

Knürr Elicon® VC/VC-E - Höheneinstellbare und elektrisch höhenverstellbare Konsolen für beste Ergonomie und Bedienereffizienz. Der modulare Aufbau ermöglicht eine Vielzahl von Konfigurationen und sorgt für ein Höchstmaß an Flexibilität. Konsolenelemente können jederzeit nach- und aufgerüstet werden, für optimale Zukunftssicherheit. Hochwertige Materialien wie Aluminium-Druckgussprofile garantieren höchste Stabilität und Langlebigkeit.

Broschüre anfordern

KNÜRR ELICON® VC/VC-E - DIE VIELSEITIGE KONSOLE FÜR EIN BREITES ANWENDUNGSSPEKTRUM: Ob in der Videoüberwachung, im Disponenten-Bereich, Engineering oder Elektroniklabor – unser umfassendes Produktprogramm bietet optimale Lösungen für einen ndividuellen, ergonomischen und effizienten Arbeitsplatz. Die Modulbauweise ermöglicht vielfältige Konfigurationen und garantiert höchste Flexibilität. Tischkombinationen können auch nachträglich jederzeit und ohne großen Aufwand ergänzt oder verändert werden. Hochwertigste Materialien in Form von Aluminium-Strangpressprofilen in Kombination mit Aluminium-Druckgussauslegern garantieren maximale Stabilität und Standfestigkeit. Ergonomische Details erleichtern die tägliche Arbeit reduzieren Gesundheitsrisiken. Ein umfassendes Zubehör- Programm ergänzt die Knürr- Elicon-Arbeitsplatzsysteme: Flachbildschirmhalter, PC- und 19“-Container, Arbeitsplatzbeleuchtung, praktische Ablage-Ebenen, Kabelführungselemente und weiteres Zubehör.

Leistungsmerkmale

Modulares Konsolensystem
Gestellbreiten von 1200mm – 2000mm
Normenkonform 
DIN EN ISO 11064: Ergonomische Gestaltung von Leitstellen
 DIN EN 527: definiert Arbeitsplatztypen mit Mindestvorgaben für den Verstellbereich
Zertifizierte Gebrauchstauglichkeit und Ergonomie des Produkts basierend auf DIN 33419 / EN ISO 15537 und DIN EN 527-1
Komfortable Höhenverstellung
Einfache Höhenverstellung für Arbeitsebenen, mit Memory-Funktion (Standard bei VC-E)
Einfache Verkettung 
von elektrisch verstellbaren (VC-E) und höhenverstellbaren (VC) Konsolen (VC)
Großzügige Kabelwanne
zur Aufnahme von Steckdosenleisten, KVM-Switches, Kabeln etc.
Zukunftssicherer modularer Aufbau
Erweitern Sie Ihre bestehenden Tischkombinationen, modifizieren Sie Ihre bestehende Installation oder ergänzen Sie sie mit neuem Zubehör. Der modulare Aufbau und die multifunktionalen T-Nuten bieten Ihnen alle Möglichkeiten für zukünftige Upgrades. 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
3T Worldwide QRI (Nigeria) Limited
5A, Iron Bar Street, Off Providence road, Lekki Peninsula Phase 1 Lagos 23401 Nigeria
Produkt-Schwerpunkte: Gleichstromsysteme, Netzumschaltgeräte, Regelung und Überwachung der Stromversorgung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Gehäuse für den Außenbereich, Software, Überwachung, Control Room Infrastructure, Mobile Arbeitsstation
Attractive Solutions
2 Ali Ameen St., Nasr City Cairo Egypt
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Gleichstromsysteme, Gleich- und Wechselstromsysteme für die Industrie, Stromverteilung, Netzumschaltgeräte, Notbeleuchtung, Regelung und Überwachung der Stromversorgung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Gehäuse für den Außenbereich, Schränke und Einhausungen, Control Room Infrastructure, Mittelspannung-Wechselrichter
AutoCont SK a.s
+421 2 6353 0230
Rusovská cesta 20 Bratislava 851 01 Slovakia
Produkt-Schwerpunkte: Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen, Control Room Infrastructure
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort