Vertiv™ Trinergy™ USV 1500-2000 kW 400V CE 3-phasige modulare große USV
Die Vertiv™ Trinergy™ ist eine Hochleistungs-USV mit maximaler Zuverlässigkeit und Robustheit, modularer Architektur und hoher Effizienz. Sie eignet sich ideal für die anspruchsvollen Anforderungen großer Anwendungen wie KI. Sie kann schnelle Lastwechsel ohne Leistungseinbußen bewältigen und gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb. Mit einem Wirkungsgrad von 99% (dynamischer Online-Modus) ermöglicht sie Kosteneinsparungen und geringere Gesamtbetriebskosten. Erhältlich in standardisierten UL- und CE-Konfigurationen für globale Installationen.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Data Center/Colocation/Hosting
- Manufacturing
- Telecom
Vertiv™ Trinergy™ USV 1500-2000 kW 400V CE 3-phasige modulare große USV
Die Vertiv™ Trinergy™ ist eine Hochleistungs-USV mit maximaler Zuverlässigkeit und Robustheit, modularer Architektur und hoher Effizienz. Sie eignet sich ideal für die anspruchsvollen Anforderungen großer Anwendungen wie KI. Sie kann schnelle Lastwechsel ohne Leistungseinbußen bewältigen und gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb. Mit einem Wirkungsgrad von 99% (dynamischer Online-Modus) ermöglicht sie Kosteneinsparungen und geringere Gesamtbetriebskosten. Erhältlich in standardisierten UL- und CE-Konfigurationen für globale Installationen.
- Data Center/Colocation/Hosting
- Manufacturing
- Telecom
Technische Daten
Die Vertiv Trinergy USV bietet eine zuverlässige Stromversorgung, damit große Rechenzentren wie KI-Systeme ihre optimale Leistung erreichen. Es handelt sich dabei um eine modulare, skalierbare und nachhaltige Lösung, die weltweit erhältlich ist. Durch die Integration einer modernen Energieverwaltung und die Unterstützung neuer Energiequellen gewährleistet diese USV, dass Rechenzentren die dynamischen und intensiven Workloads der Zukunft bewältigen können.
Vorteile



Leistungsmerkmale




*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.