The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ PowerUPS 9000

Vertiv™ PowerUPS 9000 ist ein äußerst effizientes und kompaktes Produkt mit hoher Leistungsdichte, das sich ideal für den Leistungsschutz sowohl für kleine Unternehmen als auch für größere Rechenzentren eignet. Vertiv™ PowerUPS 9000 ist eine zuverlässige, globale und modulare Plattform, digital nativ und ergänzt durch fortschrittliche Services und Überwachungsangebote. Die äußerst kompakte Lösung ist ideal für Umgebungen mit begrenztem Platzbedarf. Sie lässt sich einfach in den Antriebsstrang integrieren oder ähnliche Produkte ersetzen, ohne die Strominfrastruktur zu verändern.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Wichtigste Vorteile
• HOHE EFFIZIENZ: Er kann bis zu 970,5% Doppelwandlereffizienz und bis zu 99% im dynamischen Online-Modus erreichen. • KOMPAKTER FUSSDRUCK: Verwalten Sie Platzbeschränkungen und erfüllen Sie gleichzeitig die steigenden Anforderungen an die Stromversorgung von Rechenzentren mit Platz für eine vorgefertigte Bereitstellung. • IDEAL FÜR ANWENDUNGEN MIT HOHER DICHTE: Sie unterstützt große Rechenzentren. • WELTWEIT ERHÄLTLICH: Er entspricht den CE- und UL-Normen und wurde weltweit entwickelt, getestet und erhältlich. • ZUVERLÄSSIGKEIT UND BELASTBARKEIT: Sie ist so konzipiert, dass sie eine kontinuierliche Stromversorgungsqualität und -verfügbarkeit bietet und die modernen Resilienz-Benchmarks erfüllt.
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Telecom

The Vertiv™ PowerUPS 9000 UPS System offers reliable, highly efficient, and scalable power protection for high-density applications. It effectively solves your mid and large-size power needs for three-phase UPS. It is available anywhere in the world, reducing potential procurement and service inconsistencies, delivery delays and downtime. It offers fast and easy installation, with top or bottom cable entry. The system is fully hot-service and hot-swappable, so maintenance and upgrades happen seamlessly without any downtime.

Übersicht Modellspezifikationen
Vertiv™ PowerUPS 9000 480V
1250kW   480Vac   480Vac   97.6%   3Ph + PE   82.6 in   39.3 in   4321 lbs  

Vorteile

• KEINE UNTERBRECHUNGEN: Er bietet eine heiße und einfache Wartungsfreundlichkeit, die selbst bei Wartung oder Strom-Upgrades zu keinen Unterbrechungen führt. • 125KVA-LEISTUNGSMODULE: Anpassbare Leistungskonfiguration, die je nach Baufortschritt und realer Lastanforderung leicht und schnell skaliert werden kann. • REICHHALTIGES DIGITALES ERLEBNIS: Service, der durch Daten über den gesamten Lebenszyklus mit dem optionalen Vertiv Life-Überwachungssystem unterstützt wird. • INTEGRATION VON ENERGIEQUELLEN: Sie integriert problemlos verschiedene Backup-Stromquellen, darunter Lithium-Ionen und Nickel-Zink.

Leistungsmerkmale

One Global Platform (CE & UL)
Modular Architecture, 125kVA Power modules
Three Operating Modes
Optional Back-feed Disconnect cabinet and DC Ground Fault Detection
Increased Efficiency with high power solution
150kAIC Withstand
Distributed intelligence
Hot Serviceability at Power module Level
Fault Waveforms Recorder
Vertiv™ LIFE™ Services
Simplified Firmware Update
Improved HMI User Experience*

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort