The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Liebert® APM2 30-600kW, 400V

Wir stellen vor: Die Vertiv™ Liebert® APM2, ein modulares und transformatorloses USV-Design der nächsten Generation. Die USV verfügt über zahlreiche und innovative Funktionen und eine hohe Dichte für unternehmenskritische Anwendungen. Sie basiert auf der 3-stufigen IGBT-Topologie der neuesten Generation in Verbindung mit dem Siliziumkarbid-Konverter und bietet im Doppelwandlerbetrieb eine außergewöhnliche Effizienz von bis zu 97,5 %. Das ermöglicht bemerkenswerte Einsparungen bei den Betriebskosten und senkt nicht nur die Gesamtbetriebskosten (TCO), sondern auch die Umweltauswirkungen.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Telecom
  • Transportation

Vorteile

Hervorragender Wirkungsgrad bis 97,5% im Doppelwandlerbetrieb mit einem Ausgangsleistungsfaktor von 1,0
Hochdichtes, aber kompaktes, modulares und skalierbares Design mit hot-swap-fähigen Modulen - Stromversorgung, Bypass und Kommunikation
Lithium-Ionen-Batterie, kompatibel mit flexiblen Akkus
Großes, intuitives, vollfarbiges 9-Zoll-Touchscreen-HMI mit Echtzeitüberwachung der Kurvenform und Benachrichtigungen zur vorausschauenden Wartung
Nahtloser Betrieb bis 50°C mit automatischer Leistungsdrosselung über 40°C
Intelligente Parallelschaltungsfunktion
Optimierte MTTR < 0,5 Std.
Eigenkapazitätstest wird unterstützt

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort